• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Trous avec fente, en L

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Trous avec fente, en L:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
KLQKEN 1.0038 équiv.Oxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux
MLQMPlacage autocatalytique au nickel
ALQAEN AW-6063 équiv.Anodisé noir
SLQSEN 1.4301 équiv.-
■Vis fournie
DKLQK
ALQA
MLQM
SLQS
10CB5-25, x1SCB5-25, x1
12CB5-30, x1SCB5-30, x1
15CB5-35, x2SCB5-35, x2
20CB6-35, x2SCB6-35, x2
25CB6-35, x2SCB6-35, x2
30CB8-40, x2SCB8-40, x2

Spécifications

Référence pièce
MMCU15
KLQK15
Référence pièceABCEFGHJKMNS1S2WPrix unitaire
TypeDH7KLQKMLQMALQASLQS
KLQK
MLQM
ALQA
SLQS
10 + 0.015
0
451616151515922.59.5M55.5--2
12 + 0.018
0
491617161024.510.5--
15 5722221821181228.512.51111
20 + 0.021
0
6928282225221534.515.5M66.51414
25 8332322533251841.518.51616
30 + 0.021
0
9540402937292147.520M892020
La tolérance et la perpendicularité de DH7 sont mesurées avant l'usinage de la fente.
Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ALQA10
ALQA12
ALQA15
ALQA20
ALQA25
ALQA30
KLQK10
KLQK12
KLQK15
KLQK20
KLQK25
KLQK30
MLQM10
MLQM12
MLQM15
MLQM20
MLQM25
MLQM30
SLQS10
SLQS12
SLQS15
SLQS20
SLQS25
SLQS30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du montant
(mm)
Matériau Traitement de surface

31.40 €

1 Disponible 7 jours 1010[Aluminium] AluminiumAnodisé noir

34.79 €

1 Disponible 7 jours 1012[Aluminium] AluminiumAnodisé noir

39.51 €

1 Disponible 7 jours 1015[Aluminium] AluminiumAnodisé noir

47.61 €

1 Disponible 7 jours 1020[Aluminium] AluminiumAnodisé noir

53.65 €

1 Disponible 7 jours 1025[Aluminium] AluminiumAnodisé noir

60.13 €

1 Disponible 7 jours 1030[Aluminium] AluminiumAnodisé noir

28.60 €

1 Disponible 7 jours 1010AcierRevêtement oxydé noir

31.99 €

1 Disponible 7 jours 1012AcierRevêtement oxydé noir

36.42 €

1 Disponible 7 jours 1015AcierRevêtement oxydé noir

44.52 €

1 Disponible 7 jours 1020AcierRevêtement oxydé noir

50.55 €

1 Disponible 7 jours 1025AcierRevêtement oxydé noir

57.19 €

1 Disponible 7 jours 1030AcierRevêtement oxydé noir

31.40 €

1 Disponible 7 jours 1010AcierPlacage autocatalytique au nickel

34.79 €

1 Disponible 7 jours 1012AcierPlacage autocatalytique au nickel

39.51 €

1 Disponible 7 jours 1015AcierPlacage autocatalytique au nickel

47.61 €

1 Disponible 7 jours 1020AcierPlacage autocatalytique au nickel

53.65 €

1 Disponible 7 jours 1025AcierPlacage autocatalytique au nickel

60.13 €

1 Disponible 7 jours 1030AcierPlacage autocatalytique au nickel

50.27 €

1 Disponible 7 jours 1010Acier inoxydableNon fourni

55.87 €

1 Disponible 7 jours 1012Acier inoxydableNon fourni

63.39 €

1 Disponible 7 jours 1015Acier inoxydableNon fourni

69.43 €

1 Disponible 7 jours 1020Acier inoxydableNon fourni

78.72 €

1 Disponible 7 jours 1025Acier inoxydableNon fourni

86.82 €

1 Disponible 7 jours 1030Acier inoxydableNon fourni

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Trous avec fente, en L:Affichage d'image associés

Informations de base

Comment monter l'appareil Trou fendu Forme du montant Ronde

Produits complémentaires

Assistance technique