Configuration parallèle, diamètre différent, pas configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Configuration parallèle, diamètre différent, pas configurable:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
StandardFin
KKQ KKQT EN 1.0038 équiv. Oxydé noirVis d'assemblage à tête à six pans creux

■Vis fournie
DVis fournie
(Le type fin comporte 1 vis de chaque côté.)
Diam. identique, parallèleDiam. différent, parallèle
8M5-12, x2-
10M5-15, x2M5-12/M5-10, x1 chacun
12M5-15, x2M5-15, x2
15M5-20, x4M5-20/M5-15, x2 chacun
20M6-25, x4M6-25/M6-20, x2 chacun
25M6-30, x4M6-30/M6-20, x2 chacun
30M8-35, x4M8-35/M8-30, x2 chacun
35M8-40, x4M8-40/M8-35, x2 chacun

Spécifications

Référence pièce-D1-P
KKP10
KKQT20

-

15
-
-
20
30
Référence pièceD1H7Sélection
P
ABB1CC1EGHKSMd
TypeDH7
Standard
KKQ
Fin
KKQT
10+0.015
0
8+0.015
0
152025A=P+E+G1612169151498-M55.5
12+0.018
0
101520253016141691615109-
1522162212181512911
20+0.021
0
15+0.018
0
20253040282228162219151214M66.6
2525304050322232192519181216
3020+0.021
0
30405075402840192923211520M89
35+0.025
0
255075100150453245223225241824
La tolérance et le parallélisme de DH7 et D1H7 sont mesurés avant l'usinage de la fente. Pour les tailles disponibles, voir la liste des prix.
Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KKQ10-8-[15,​20,​25]
KKQ12-10-[15,​20,​25,​30]
KKQ15-10-[15,​20,​25,​30]
KKQ20-15-[20,​25,​30,​40]
KKQ25-15-[25,​30,​40,​50]
KKQ30-20-[30,​40,​50,​75]
KKQ35-25-[50,​75,​100,​150]
KKQT10-8-[15,​20,​25]
KKQT12-10-[15,​20,​25,​30]
KKQT15-10-[15,​20,​25,​30]
KKQT20-15-[20,​25,​30,​40]
KKQT25-15-[25,​30,​40,​50]
KKQT30-20-[30,​40,​50,​75]
KKQT35-25-[50,​75,​100,​150]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. du montant
(mm)
Type d'épaisseur D1 P
1 7 jours 1010Standard815 ~ 25
1 7 jours 1012Standard1015 ~ 30
1 7 jours 1015Standard1015 ~ 30
1 7 jours 1020Standard1520 ~ 40
1 7 jours 1025Standard1525 ~ 50
1 7 jours 1030Standard2030 ~ 75
1 7 jours 1035Standard2550 ~ 150
1 7 jours 1010Fin815 ~ 25
1 7 jours 1012Fin1015 ~ 30
1 7 jours 1015Fin1015 ~ 30
1 7 jours 1020Fin1520 ~ 40
1 7 jours 1025Fin1525 ~ 50
1 7 jours 1030Fin2030 ~ 75
1 7 jours 1035Fin2550 ~ 150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Parallel Forme du montant Carrée Matériau Acier
Traitement de surface Revêtement oxydé noir Diam. montant combiné Diamètre différent

Produits complémentaires

Assistance technique