Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Diam. identique, configuration perpendiculaire | Diam. différent, configuration perpendiculaire | |||
KSBC | KSLC | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
MSBC | MSLC | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) | |
ASBC | ASLC | EN AW-6063 équiv. | Anodisé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
SSBC | SSLC | EN 1.4301 équiv. | - | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (acier inoxydable) |
D | Vis fournie |
8 | M4-15/M4-10, x2 chacun |
10 | M4-15/M5-15, x2 chacun |
12 | M4-18/M5-15, x2 chacun |
15 | M5-20/M5-20, x2 chacun |
20 | M6-25/M6-25, x2 chacun |
25 | M6-30/M6-25, x2 chacun |
30 | M8-35/M8-35, x2 chacun |
35 | M8-40/M8-40, x2 chacun |
Référence pièce |
KSBC15 MSLC30 |
Référence pièce | A | A1 | B | C | C1 | D1H7 | E | F | F1 | G | G1 | H | K | S | d | M (normal) | S1 | d1 | M1 (normal) | |||
Type | DH7 | |||||||||||||||||||||
Diam. identique, configuration perpendiculaire KSBC MSBC ASBC SSBC Diam. différent, configuration perpendiculaire (D≥10) KSLC MSLC ASLC SSLC | 8 | + 0.015 0 | 34 | - | 25 | 12 | - | - | 8 | 13 | - | 13 | - | 8 | - | 16 | 4.5 | M4 | 15 | 4.5 | M4 | |
10 | 37 | 35 | 16 | 12 | 8 | + 0.015 0 | 15 | 14 | 14 | 13 | 9 | 8 | 17 | 16 | 5.5 | M5 | ||||||
12 | + 0.018 0 | 42 | 41 | 28 | 16 | 10 | 10 | 17 | 16 | 15 | 15 | 10 | 9 | 20 | 18 | |||||||
15 | 51 | 45 | 32 | 22 | 18 | 12 | 21 | 18 | 18 | 12 | 23 | 5.5 | M5 | 22 | ||||||||
20 | + 0.021 0 | 62 | 58 | 40 | 28 | 22 | 15 | + 0.018 0 | 15 | 25 | 23 | 22 | 20 | 15 | 13 | 29 | 6.6 | M6 | 28 | 6.6 | M6 | |
25 | 76 | 66 | 45 | 32 | 25 | 18 | 33 | 28 | 25 | 18 | 34 | 30 | ||||||||||
30 | 89 | 79 | 60 | 40 | 30 | 20 | + 0.021 0 | 23 | 37 | 32 | 29 | 24 | 21 | 16 | 44 | 9 | M8 | 40 | 9 | M8 | ||
35 | + 0.025 0 | 101 | 92 | 65 | 45 | 35 | 25 | 26 | 43 | 39 | 32 | 27 | 24 | 19 | 50 | 45 | ||||||
Pour les tailles disponibles, voir la liste des prix. Le type à configuration perpendiculaire et diamètre différent est disponible pour une taille supérieure à D10. La tolérance et la perpendicularité de DH7 et D1H7 sont mesurées avant l'usinage de la fente. Tolérances recommandées des arbres d'accouplement pour D1 : g6, f8. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du montant (mm) | Matériau | Traitement de surface | Diam. montant combiné | Modification ALW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | - | |
54.09 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | Fourni | |
61.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | - | |
59.85 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | Fourni | |
67.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | - | |
65.33 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | Fourni | |
78.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | - | |
74.43 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | Fourni | |
89.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | - | |
84.68 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | Fourni | |
103.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | - | |
96.63 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | Fourni | |
119.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | - | |
110.49 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diam. égal | Fourni | |
64.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | - | |
62.45 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | Fourni | |
71.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | - | |
68.52 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | Fourni | |
82.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | - | |
78.04 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | Fourni | |
94.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | - | |
89.14 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | Fourni | |
108.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | - | |
101.54 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | Fourni | |
125.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | - | |
115.82 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | Fourni | |
144.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | - | |
132.56 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminium | Anodisé noir | Diamètre différent | Fourni | |
49.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | - | |
55.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | - | |
61.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | - | |
70.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | - | |
81.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | - | |
93.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | - | |
107.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | - | |
123.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diam. égal | - | |
58.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | - | |
64.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | - | |
73.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | - | |
84.95 € 25.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | - | |
97.79 € 29.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | - | |
112.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | - | |
129.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | Acier | Revêtement oxydé noir | Diamètre différent | - | |
61.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | - | |
67.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | - | |
78.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | - | |
89.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | - | |
103.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | - | |
119.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | - | |
137.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diam. égal | - | |
71.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | - | |
82.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | - | |
94.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | - | |
108.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | - | |
125.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | - | |
144.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | Diamètre différent | - | |
75.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | - | |
80.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | - | |
88.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | - | |
102.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | Acier inoxydable | Non fourni | Diam. égal | - |
Loading...
Type | Configuration | Forme du montant | Carrée |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. du montant(mm)
Matériau
Traitement de surface
Diam. montant combiné
Modification ALW
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles