Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |
Trou traversant | Trou taraudé | |||
KSTK | KSYK | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux (M4 ou M5 x1) Trou taraudé : M2.6 x2. Trou traversant : M3 x2 |
KSTM | KSYM | Placage autocatalytique au nickel | ||
KSTW | KSYW | EN AW-6063 équiv. | Anodisé clair | |
KSTB | KSYB | Anodisé noir | ||
KSTS | KSYS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce |
KSYM10 |
Référence pièce | A | B | H | P | W | M | d | Prix unitaire | ||||||
Type | DH7 | KSTK | KSTM | KSTW | KSTB | KSTS | ||||||||
KSTK KSTM KSTW KSTB KSTS | 10 | +0.015 0 | 22 | 13 | 8 | 7.8 | 1.5 | M4 | 4.5 | |||||
12 | +0.018 0 | 25 | 16 | 9.5 | 8.8 | M5 | 5.5 | |||||||
15 | +0.018 0 | 28 | 19 | 11 | 10.3 | |||||||||
La tolérance DH7 est la tolérance mesurée avant le fendage. | ||||||||||||||
Les tolérances d'ajustement recommandées pour les arbres d'accouplement sont g6, f8. Pour le serrage, une clé longue est recommandée. |
Référence pièce | A | B | H | P | W | M | d | Prix unitaire | ||||||
Type | DH7 | KSYK | KSYM | KSYW | KSYB | KSYS | ||||||||
KSYK KSYM KSYW KSYB KSYS | 10 | +0.015 0 | 22 | 13 | 8 | 7.8 | 1.5 | M4 | 4.5 | |||||
12 | +0.018 0 | 25 | 16 | 9.5 | 8.8 | M5 | 5.5 | |||||||
15 | +0.018 0 | 28 | 19 | 11 | 10.3 | |||||||||
La tolérance DH7 est la tolérance mesurée avant le fendage. | ||||||||||||||
Les tolérances d'ajustement recommandées pour les arbres d'accouplement sont g6, f8. Pour le serrage, une clé longue est recommandée. |
Fabricant | Méthode de détection | Référence pièce |
MISUMI | Type A faisceau traversant | MZ-T/MZL-T |
Type de réflexion (rétroréfléchissante/diffuse/grand angle) | MZ-R/MZ-D/MZ-□□/MZL-R/MZL-D | |
Omron | Type A faisceau traversant | E3Z-T6□(K/A)/T8□(K) |
Type de réflexion (rétroréfléchissante/diffuse) | E3Z-R6□/R8□/D6□/D8□ | |
Keyence | Type A faisceau traversant | PZ-M5□(P) |
Type de réflexion (rétroréfléchissante/multiple) | PZ-M6□(P)/M1□(P)/M3□(P)/V1□(P)/V3□(P) | |
Sunx | Type A faisceau traversant | CX-41□(P) |
Type de réflexion (spéculaire/diffuse) | CX-48□(P)/49□(P)/42□(P) |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KSTB10 |
KSTB12 |
KSTB15 |
KSTK10 |
KSTK12 |
KSTK15 |
KSTM10 |
KSTM12 |
KSTM15 |
KSTS10 |
KSTS12 |
KSTS15 |
KSTW10 |
KSTW12 |
KSTW15 |
KSYB10 |
KSYB12 |
KSYB15 |
KSYK10 |
KSYK12 |
KSYK15 |
KSYM10 |
KSYM12 |
KSYM15 |
KSYS10 |
KSYS12 |
KSYS15 |
KSYW10 |
KSYW12 |
KSYW15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodisé noir | |
18.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodisé noir | |
19.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodisé noir | |
14.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
15.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
15.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
15.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
16.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
17.47 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
23.37 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
24.75 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
27.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
17.91 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodisé clair | |
18.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodisé clair | |
19.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodisé clair | |
18.99 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodisé noir | |
19.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodisé noir | |
20.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodisé noir | |
15.03 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
15.64 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
16.40 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
16.25 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
17.01 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
18.07 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
24.90 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
26.56 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
30.36 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
18.99 € 6.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodisé clair | |
19.59 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodisé clair | |
20.34 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | EN AW-6063 Equiv. | Anodisé clair |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles