Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
KLKA | EN 1.0038 équiv. | Oxydé noir | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
MKA | Placage autocatalytique au nickel | ||
ALKA | Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | |
SLKA | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | P |
MKA10 | - | 30 |
Référence pièce | Sélection P | D1g6 | A | B | E | H | M | d | d1 | Z | S | W | Vis fournie | Prix unitaire | ||||||
Type | DH7 | KLKA | MKA | ALKA | SLKA | |||||||||||||||
KLKA MKA ALKA SLKA (D≤30) | 8 | + 0.015 0 | 12 30 50 | 8 | -0.005 -0.014 | 7 | 12 | 10.5 | 7 | M3 | 3.5 | 6 | 3 | - | 2 | M3- 8, x1 | ||||
10 | 13 30 50 | 10 | 9 | 13 | 13 | 9 | M4 | 4.5 | 7.5 | 4 | M4- 8, x1 | |||||||||
12 | + 0.018 0 | 12 | -0.006 -0.017 | 11 | 15 | 14.5 | 10 | M4-10, x1 | ||||||||||||
15 | 19 30 50 | 15 | 12 | 19 | 15 | 10.5 | M4-15, x1 | |||||||||||||
20 | + 0.021 0 | 25 50 70 | 20 | -0.007 -0.020 | 15 | 25 | 17.5 | 13 | M4-20, x1 | |||||||||||
25 | 30 50 70 | 25 | 18 | 30 | 21 | 16 | M5 | 5.5 | 9 | 5 | M5-25, x1 | |||||||||
30 | 35 50 70 | 30 | 21 | 36 | 23.5 | 18.5 | 20 | M5-30, x2 | ||||||||||||
35 | + 0.025 0 | 40 70 90 | 35 | -0.009 -0.025 | 24 | 40 | 26.5 | 21 | 24 | M5-35, x2 | - | |||||||||
La dimension D pour SLKA va jusqu'à 30. La tolérance DH7 est mesurée avant l'usinage de la fente. Pour accouplement, les tolérances d'arbre g6 et f8 sont recommandées. Un serrage à l'aide d'une clé longue est recommandé. |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. du montant (mm) | Matériau | Traitement de surface | Longueur du diam. de l'arbre [P] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 8 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | 12 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | 13 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | 12 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | 13 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | 15 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | 19 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | 25 ~ 70 | ||
1 | 7 jours | 10 | 25 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | 30 ~ 70 | ||
1 | 7 jours | 10 | 30 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | 35 ~ 70 | ||
1 | 7 jours | 10 | 35 | [Aluminium] Alliage d'aluminium série 6000 | Anodisé noir | 40 ~ 90 | ||
1 | 11 jours | 10 | 8 | Acier | Revêtement oxydé noir | 12 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 10 | Acier | Revêtement oxydé noir | 13 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 12 | Acier | Revêtement oxydé noir | 13 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 15 | Acier | Revêtement oxydé noir | 19 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 20 | Acier | Revêtement oxydé noir | 25 ~ 70 | ||
1 | 11 jours | 10 | 25 | Acier | Revêtement oxydé noir | 30 ~ 70 | ||
1 | 11 jours | 10 | 30 | Acier | Revêtement oxydé noir | 35 ~ 70 | ||
1 | 11 jours | 10 | 35 | Acier | Revêtement oxydé noir | 40 ~ 90 | ||
1 | 11 jours | 10 | 8 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 12 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 10 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 13 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 12 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 13 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 15 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 19 ~ 50 | ||
1 | 11 jours | 10 | 20 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 25 ~ 70 | ||
1 | 11 jours | 10 | 25 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 30 ~ 70 | ||
1 | 11 jours | 10 | 30 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 35 ~ 70 | ||
1 | 11 jours | 10 | 35 | Acier | Placage autocatalytique au nickel | 40 ~ 90 | ||
1 | 7 jours | 10 | 8 | Acier inoxydable | Non fourni | 12 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10 | Acier inoxydable | Non fourni | 13 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | 12 | Acier inoxydable | Non fourni | 13 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | 15 | Acier inoxydable | Non fourni | 19 ~ 50 | ||
1 | 7 jours | 10 | 20 | Acier inoxydable | Non fourni | 25 ~ 70 | ||
1 | 7 jours | 10 | 25 | Acier inoxydable | Non fourni | 30 ~ 70 | ||
1 | 7 jours | 10 | 30 | Acier inoxydable | Non fourni | 35 ~ 70 |
Loading...
Comment monter l'appareil | Bras / Barres | Forme du montant | Ronde |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diam. du montant(mm)
Matériau
Traitement de surface
Longueur du diam. de l'arbre [P](mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles