Supports pour appareil de mesure / base magnétique / bras articulé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports pour appareil de mesure/base magnétique/bras articulé:Affichage d'image associés
Matériau :
corps principal EN 1.0715 équiv.
Bases magnétiques EN 1.0038 équiv., aimant en néodyme, ABS
Traitement de surface :
Corps principal Placage autocatalytique au nickel
Oxydé noir
Base magnétique Finition peinte

Spécifications

Référence pièce
FGPMA100
FGLMA300
FGFMB
■Bras fixe
Référence pièce(L)(L1)(L2)h1h2Poids (kg)Charge admissible (N) (réf.)Force d'attraction NFGPMAFGPMBFGPMC
Prix unitaireVolume
Remise
Prix unitaireVolume
Remise
Prix unitaireVolume
Remise
Type1 à 4 pièce(s)5~101 à 4 pièce(s)5~101 à 4 pièce(s)5~10
Pointe taraudée (M6)
Trou traversant du support de pointe
Trou taraudé du support de pointe
FGPMA
FGPMB
FGPMC
1002721456215561.724.51000      
20043222814217681.917.6      
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS

■Bras flexible
Référence piècePoids (kg)Charge admissible (N) (réf.)Force d'attraction NFGLMA
Prix unitaireRemise sur volume
TypeL1 à 4 pièce(s)5~10
Pointe taraudée (M6)FGLMA2000.83.9800  
3000.92.0  
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS

■Bras flexible à verrouillagemécanique
Référence piècePoids (kg)Charge admissible (N) (réf.)Force d'attraction NFGFMBFGFMCFGFKC
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 4 pièce(s)5~101 à 4 pièce(s)5~101 à 4 pièce(s)5~10
Trou traversant du support de pointe

Trou taraudé du support de pointe
FGFMB

FGFMC
FGFKC
1.14.9800      
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FGPMA100
FGPMA200
FGPMB100
FGPMB200
FGPMC100
FGPMC200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de l'extrémité du bras de guidage libre Charge admissible (réf.)
(N)
Longueur de bras max.
(mm)
No.

190.43 €

1 Disponible 15 jours 10Embout taraudé24.5272100

215.11 €

1 Disponible 15 jours 10Embout taraudé17.6432200

181.60 €

1 Disponible 15 jours 10Trou traversant du support de pointe24.5272100

206.29 €

1 Disponible 15 jours 10Trou traversant du support de pointe17.6432200

200.99 €

1 Disponible 15 jours 10Trou taraudé du support de pointe24.5272100

225.68 €

1 Disponible 15 jours 10Trou taraudé du support de pointe17.6432200

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Supports pour appareil de mesure/base magnétique/bras articulé:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Supports pour appareil de mesure/base magnétique/bras articulé:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à bras de guidage libre Bras fixe Base magnétique Fourni

Produits complémentaires

Assistance technique