Bras flexibles

Bras flexibles

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Bras flexibles:Affichage d'image associés
Matériau Tube flexible : Câble en acier dur / Câble en acier doux Traitement de surface : placage chromé
Partie sertie / partie filetée : EN C3604 équiv.
■Charge admissible (réf.)
   Unité (g)
M \ L100200300
620010040
815080
10250130

Spécifications

Référence pièce-L
FXGA6-100
Vis M6 mince sous la tête. Manipuler avec précaution lors du serrage.
Référence pièceSélection Ld(A)(B)DWRayon de courbure min.Prix unitaire
TypeM (normal)L100L200L300
FXGA6100200300310561040
820030041281345-
10515101750-

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FXGA6-100
FXGA6-200
FXGA6-300
FXGA8-200
FXGA8-300
FXGA10-200
FXGA10-300
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur de bras max.
(mm)
Rayon de pliage minimal
(mm)
Filetage nominal M
(mm)
Charge admissible (réf.)
(g)

21.28 €

1 Disponible 5 jours 10100406200

27.95 €

1 Disponible 5 jours 10200406100

34.89 €

1 Disponible 5 jours 1030040640

28.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10200458150

35.14 €

1 Disponible 5 jours 1030045880

32.36 €

1 Disponible 5 jours 102005010250

39.80 €

1 Disponible 5 jours 103005010130

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Bras flexibles:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Bras flexibles:Affichage d'image associés

Informations de base

Base magnétique Non fourni Forme de l'extrémité du bras de guidage libre Filetage mâle aux deux extrémités

Produits complémentaires

Assistance technique