Mini tiges - À forme d'embout sélectionnable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Mini tiges - À forme d'embout sélectionnable:Affichage d'image associés
Forme de l'extrémitéMatériauDureté
SphériqueConiqueTaraud SR
MRSHQMRSHTMRSHREN 1.3343 équiv.58HRC~
MRSSQMRSSTMRSSREN 1.4125 équiv.56HRC~
MRSGQMRSGT-EN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-D-L-RL
MRSHT-D3.5-L100.0-RL5
■Type sphérique
Référence pièceIncrément de 0,1 mmPrix unitaire
DLEN 1.3343 équiv.
MRSHQ
EN 1.4125 équiv.
MRSSQ
EN 1.4301 équiv.
MRSGQ
MRSHQ
MRSSQ
MRSGQ
2.0~2.95.0~20.0
20.1~50.0
50.1~100.0
3.0~3.95.0~20.0
20.1~50.0
50.1~100.0
4.0~5.08.0~20.0
20.1~50.0
50.1~100.0
■Type conique
Référence pièceIncrément de 0,1 mmPrix unitaire
DLRL
D-2
(RL tan15°)≥0.2
EN 1.3343 équiv.
MRSHT
EN 1.4125 équiv.
MRSST
EN 1.4301 équiv.
MRSGT
MRSHT
MRSST
MRSGT
2.0~2.95.0~20.00.5~10
20.1~50.0
50.1~100.0
3.0~3.95.0~20.0
20.1~50.0
50.1~100.0
4.0~5.05.0~20.0
20.1~50.0
50.1~100.0
■Type conique SR
Référence pièceIncrément de 0,1 mmSRa
(référence)
Prix unitaire
DLEN 1.3343 équiv.
MRSHR
EN 1.4125 équiv.
MRSSR
MRSHR
MRSSR
2.0~2.98.0~20.00.52.4~4.1
20.1~50.0
50.1~100.0
3.0~3.98.0~20.04.2~6.0
20.1~50.0
50.1~100.0
4.0~5.08.0~20.014.7~6.6
20.1~50.0
50.1~100.0
Les cotes a varient dans la plage de valeurs indiquée ci-dessus en fonction des cotes D.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MRSGQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]
MRSGT-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1]
MRSHQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]
MRSHR-D[2-5/0.1]-L[8-100/0.1]
MRSHT-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1]
MRSSQ-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]
MRSSR-D[2-5/0.1]-L[8-100/0.1]
MRSST-D[2-5/0.1]-L[5-100/0.1]-RL[0.5-10/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau D.E. D
(Ø)
Longueur L
(mm)
Forme d'embout RL
(mm)
1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2 ~ 55 ~ 100Type sphérique-
1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.2 ~ 55 ~ 100Type taraudé0.5 ~ 10
1 7 jours 10-2 ~ 55 ~ 100Type sphérique-
1 7 jours 10-2 ~ 58 ~ 100Type SR conique-
1 7 jours 10-2 ~ 55 ~ 100Type taraudé0.5 ~ 10
1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.2 ~ 55 ~ 100Type sphérique-
1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.2 ~ 58 ~ 100Type SR conique-
1 7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4125 Equiv.2 ~ 55 ~ 100Type taraudé0.5 ~ 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.E. Tolérance 0--0.005 (Ra 0.4) Traitement de surface Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique