Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Tuyaux en acier-DI sélectionnable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tuyaux en acier-DI sélectionnable:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
PISSJIS-STKM17C-
PISKOxydé noir
PISNPlacage autocatalytique au nickel

Spécifications

Référence pièce-V-L
PISS20-10-400
■Tolérance de la dimension L
ou plusou inférieurTolérance
1099±0.1
100120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8

Référence pièceVL
Incrément de 1mm
Prix unitaire
TypeDL10~200L201~400L401~600L601~800L801~1000
PISS
(sans traitement)
634         10~1000     
83456            
1034568           
123456810          
13  56810          
14 456810          
15 45681012         
16 45681012         
20  56810121516       
25   681012151620      
30     10          
         2025     
PISK
(Oxydé noir)
634         10~1000     
83456            
1034568           
123456810          
13  56810          
14 456810          
15 45681012         
16 45681012         
20  56810121516       
25   681012151620      
30     10          
         2025     
PISN
(placage autocatalytique au nickel)
634         10~1000     
83456            
1034568           
123456810          
13  56810          
14 456810          
15 45681012         
16 45681012         
20  56810121516       
25   681012151620      
30     10          
         2025     

Modifications

Tuyaux en acier-DI sélectionnable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
PISK6-[3,​4]-[10-1000/1]
PISK8-[3,​4,​5,​6]-[10-1000/1]
PISK10-[3,​4,​5,​6,​8]-[10-1000/1]
PISK12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISK13-[5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISK14-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISK15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[10-1000/1]
PISK16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[10-1000/1]
PISK20-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[10-1000/1]
PISK25-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[10-1000/1]
PISK30-[10,​20,​25]-[10-1000/1]
PISN6-[3,​4]-[10-1000/1]
PISN8-[3,​4,​5,​6]-[10-1000/1]
PISN10-[3,​4,​5,​6,​8]-[10-1000/1]
PISN12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISN13-[5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISN14-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISN15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[10-1000/1]
PISN16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[10-1000/1]
PISN20-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[10-1000/1]
PISN25-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[10-1000/1]
PISN30-[10,​20,​25]-[10-1000/1]
PISS6-[3,​4]-[10-1000/1]
PISS8-[3,​4,​5,​6]-[10-1000/1]
PISS10-[3,​4,​5,​6,​8]-[10-1000/1]
PISS12-[3,​4,​5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISS13-[5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISS14-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-1000/1]
PISS15-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[10-1000/1]
PISS16-[4,​5,​6,​8,​10,​12]-[10-1000/1]
PISS20-[5,​6,​8,​10,​12,​15,​16]-[10-1000/1]
PISS25-[6,​8,​10,​12,​15,​16,​20]-[10-1000/1]
PISS30-[10,​20,​25]-[10-1000/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSDiam. extérieur D
(Ø)
Traitement de surface D.I. V
(Ø)
L
(mm)

-

5 jours 106Revêtement oxydé noir3 ~ 410 ~ 1000

-

5 jours 108Revêtement oxydé noir3 ~ 610 ~ 1000

-

5 jours 1010Revêtement oxydé noir3 ~ 810 ~ 1000

-

5 jours 1012Revêtement oxydé noir3 ~ 1010 ~ 1000

-

5 jours 1013Revêtement oxydé noir5 ~ 1010 ~ 1000

-

5 jours 1014Revêtement oxydé noir4 ~ 1010 ~ 1000

-

5 jours 1015Revêtement oxydé noir4 ~ 1210 ~ 1000

-

5 jours 1016Revêtement oxydé noir4 ~ 1210 ~ 1000

-

5 jours 1020Revêtement oxydé noir5 ~ 1610 ~ 1000

-

5 jours 1025Revêtement oxydé noir6 ~ 2010 ~ 1000

-

5 jours 1030Revêtement oxydé noir10 ~ 2510 ~ 1000

-

5 jours 106Placage autocatalytique au nickel3 ~ 410 ~ 1000

-

5 jours 108Placage autocatalytique au nickel3 ~ 610 ~ 1000

-

5 jours 1010Placage autocatalytique au nickel3 ~ 810 ~ 1000

-

5 jours 1012Placage autocatalytique au nickel3 ~ 1010 ~ 1000

-

5 jours 1013Placage autocatalytique au nickel5 ~ 1010 ~ 1000

-

5 jours 1014Placage autocatalytique au nickel4 ~ 1010 ~ 1000

-

5 jours 1015Placage autocatalytique au nickel4 ~ 1210 ~ 1000

-

5 jours 1016Placage autocatalytique au nickel4 ~ 1210 ~ 1000

-

5 jours 1020Placage autocatalytique au nickel5 ~ 1610 ~ 1000

-

5 jours 1025Placage autocatalytique au nickel6 ~ 2010 ~ 1000

-

5 jours 1030Placage autocatalytique au nickel10 ~ 2510 ~ 1000

-

5 jours 106Non fourni3 ~ 410 ~ 1000

-

5 jours 108Non fourni3 ~ 610 ~ 1000

-

5 jours 1010Non fourni3 ~ 810 ~ 1000

-

5 jours 1012Non fourni3 ~ 1010 ~ 1000

-

5 jours 1013Non fourni5 ~ 1010 ~ 1000

-

5 jours 1014Non fourni4 ~ 1010 ~ 1000

-

5 jours 1015Non fourni4 ~ 1210 ~ 1000

-

5 jours 1016Non fourni4 ~ 1210 ~ 1000

-

5 jours 1020Non fourni5 ~ 1610 ~ 1000

-

5 jours 1025Non fourni6 ~ 2010 ~ 1000

-

5 jours 1030Non fourni10 ~ 2510 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Tiges hexagonales
Matériau : EN 1.1191 équiv., EN 1.4305 équiv. / 304, EN CW614N équiv., EN AW-2011 équiv.

Informations de base

Matériau JIS-STKM17C Fabrication Méthode Sans soudure Méthode de finition Embouti

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique