Tuyaux - Paroi épaisse, acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tuyaux - Paroi épaisse, acier inoxydable:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L
PSTS15-173
■Tolérance de la dimension L
ou plusou inférieurTolérance
1030±0.2
31120±0.3
121400±0.5
4011000±0.8
10011200±1.2
Référence pièceL
Incrément de 1mm
t
(d +0.5
 0
)
Prix unitaire
Type D h8 L10~200 L201~400 L401~600 L601~800 L801~1000 L1001~1200
PSTS60
- 0.018
10~6001.53   ---
8A0
- 0.022
1.55   
824   
10A1.57   
1026   
12A0
- 0.027
10~80028    
1236
12B44    
15B10~10001.512     
15A211     
1539
16310     
20A0
- 0.033
2.515     
20412
20B68     
25A319     
25515     
30A324     
30520     
350
- 0.039
10~1200525      
40530      
45535      
50834      

Modifications

Tuyaux - Paroi épaisse, acier inoxydable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PSTS6-[10-600/1]
PSTS8-[10-600/1]
PSTS8A-[10-600/1]
PSTS10-[10-600/1]
PSTS10A-[10-600/1]
PSTS12-[10-800/1]
PSTS12A-[10-800/1]
PSTS12B-[10-800/1]
PSTS15-[10-1000/1]
PSTS15A-[10-1000/1]
PSTS15B-[10-1000/1]
PSTS16-[10-1000/1]
PSTS20-[10-1000/1]
PSTS20A-[10-1000/1]
PSTS20B-[10-1000/1]
PSTS25-[10-1000/1]
PSTS25A-[10-1000/1]
PSTS30-[10-1000/1]
PSTS30A-[10-1000/1]
PSTS35-[10-1200/1]
PSTS40-[10-1200/1]
PSTS45-[10-1200/1]
PSTS50-[10-1200/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur D
(Ø)
Diam. intérieur d
(Ø)
L
(mm)
1 7 jours 106310 ~ 600
1 7 jours 108410 ~ 600
1 7 jours 108510 ~ 600
1 7 jours 1010610 ~ 600
1 7 jours 1010710 ~ 600
1 7 jours 1012610 ~ 800
1 7 jours 1012810 ~ 800
1 7 jours 1012410 ~ 800
1 7 jours 1015910 ~ 1000
1 7 jours 10151110 ~ 1000
1 7 jours 10151210 ~ 1000
1 7 jours 10161010 ~ 1000
1 7 jours 10201210 ~ 1000
1 7 jours 10201510 ~ 1000
1 7 jours 1020810 ~ 1000
1 7 jours 10251510 ~ 1000
1 7 jours 10251910 ~ 1000
1 7 jours 10302010 ~ 1000
1 7 jours 10302410 ~ 1000
1 7 jours 10352510 ~ 1200
1 7 jours 10403010 ~ 1200
1 6 jours 10453510 ~ 1200
1 6 jours 10503410 ~ 1200

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Tubes creux en acier inoxydable rectifié à paroi épaisse
Droit

Informations de base

Matériau EN 1.4301 Equiv. Fabrication Méthode Sans soudure Méthode de finition Polissage (1.6µm)
Type Meulage de paroi épaisse

Produits complémentaires

Assistance technique