Tuyaux, Paroi fine, acier inoxydable, épaisseur de paroi sélectionnable / précision D.I. / D.E

Tuyaux, Paroi fine, acier inoxydable, épaisseur de paroi sélectionnable / précision D.I. / D.E

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Tuyaux, Paroi fine, acier inoxydable, épaisseur de paroi sélectionnable/précision D.I./D.E:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L
SPLN2-100
■Tolérance des cotes D et d
D(d)
0.5~2.0±0.01
2.5~5.0±0.02

Référence pièceL Incrément de 1mm(d)Prix unitaire
TypeDL10~50L51~100L101~200
SPLN0.510~2000.34
10.7
1.51.1
21.6
2.52.1
32.6
3.53.1
43.6
4.54.1
54.6

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SPLN0.5-[10-200/1]
SPLN1-[10-200/1]
SPLN1.5-[10-200/1]
SPLN2-[10-200/1]
SPLN2.5-[10-200/1]
SPLN3-[10-200/1]
SPLN3.5-[10-200/1]
SPLN4-[10-200/1]
SPLN4.5-[10-200/1]
SPLN5-[10-200/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. extérieur D
(Ø)
L
(mm)
1 9 jours 100.510 ~ 200
1 9 jours 10110 ~ 200
1 9 jours 101.510 ~ 200
1 9 jours 10210 ~ 200
1 9 jours 102.510 ~ 200
1 9 jours 10310 ~ 200
1 9 jours 103.510 ~ 200
1 9 jours 10410 ~ 200
1 9 jours 104.510 ~ 200
1 9 jours 10510 ~ 200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau EN 1.4301 Equiv. Fabrication Méthode Sans soudure Méthode de finition Polissage (1.6µm)
Type Type D.I./D.E. de précision

Produits complémentaires

Assistance technique