Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Niveau standard | Taux de précision | ||
SWSC | SWMC | EN 1.1191 équiv. | - |
SWSB | SWMB | Oxydé noir | |
SWSM | SWMM | Placage autocatalytique au nickel | |
SWSS | SWMS | EN 1.4301 équiv. | - |
Référence pièce | - | Sélection de la tolérance | - | D | - | V | - | T | |||
|
| ||||||||||
SWSC | - | G | H | - | D10.0 | - | V4.0 | - | T1.0 |
Référence pièce | - | Sélection de la tolérance | - | D | - | V | - | T | |||
|
| ||||||||||
SWMC | - | G | H | - | D10.0 | - | V4.0 | - | T1.0 |
D | Sélection de la tolérance D | |||
G | H | N | X | |
g6 | h7 | - | - | |
5.0~8.5 | - | - | - 0.1 - 0.3 | 0 - 0.2 |
9.0~10.0 | - 0.005 | 0 | ||
- 0.014 | - 0.015 | |||
10.5~18.0 | - 0.006 | 0 | ||
- 0.017 | - 0.018 | |||
18.5~30 | - 0.007 | 0 | ||
- 0.020 | - 0.021 | |||
31~50 | - 0.009 | 0 | ||
- 0.025 | - 0.025 | |||
51~60 | - 0.010 | 0 | ||
- 0.029 | - 0.030 |
V | Sélection de la tolérance V | ||
H | N | X | |
H7 | - | - | |
3.0 | + 0.010 | + 0.3 + 0.1 | + 0.2 0 |
0 | |||
3.5~6.0 | + 0.012 | ||
0 | |||
6.5~10.0 | + 0.015 | ||
0 | |||
10.5~18.0 | + 0.018 | ||
0 | |||
18.5~30.0 | + 0.021 | ||
0 | |||
30.5~50.0 | + 0.025 | ||
0 | |||
50.5~58.0 | + 0.030 | ||
0 |
D (D.E.) | V (D.I.) | Réf. prix |
G | H | |
N | ||
X | ||
H | H | |
N | ||
X | ||
N | H | |
N | ||
X | ||
X | H | |
N | ||
X |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SWMB-GH-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-GH-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-GN-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-GN-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-GX-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-GX-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-HH-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-HH-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-HN-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-HN-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-HX-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-HX-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-NH-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-NH-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-NN-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-NN-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-NX-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-NX-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-XH-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-XH-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-XN-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-XN-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-XX-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMB-XX-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-GH-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-GH-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-GN-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-GN-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-GX-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-GX-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-HH-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-HH-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-HN-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-HN-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-HX-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-HX-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-NH-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-NH-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-NN-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-NN-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-NX-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-NX-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-XH-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-XH-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-XN-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-XN-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-XX-D[5-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMC-XX-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMM-GH-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMM-GH-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMM-GN-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMM-GN-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMM-GX-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMM-GX-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMM-HH-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMM-HH-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMM-HN-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMM-HN-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMM-HX-D[9-20/0.5]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
SWMM-HX-D[21-60/1]-V[3-58/0.5]-T[1-10/0.1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (mm) | D.I. (mm) | Épaisseur/longueur (mm) | Matériau | Traitement de surface | du moyeu Tolérance | D.I. Tolérance | Tolérance d'épaisseur/longueur | Précision | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | g6 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | g6 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | g6 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | g6 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | g6 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | g6 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | h7 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | h7 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | h7 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | h7 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | h7 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | h7 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | -0.1 à -0.3 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | -0.1 à -0.3 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | -0.1 à -0.3 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | -0.1 à -0.3 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | -0.1 à -0.3 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | -0.1 à -0.3 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 0 à -0,2 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 0 à -0,2 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 0 à -0,2 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 0 à -0,2 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 0 à -0,2 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | 0 à -0,2 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | g6 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | g6 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | g6 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | g6 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | g6 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | g6 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | h7 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | -0.1 à -0.3 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | -0.1 à -0.3 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | -0.1 à -0.3 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | -0.1 à -0.3 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | -0.1 à -0.3 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | -0.1 à -0.3 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 0 à -0,2 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 0 à -0,2 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 0 à -0,2 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 0 à -0,2 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 5 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 0 à -0,2 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Non fourni | 0 à -0,2 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | g6 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | g6 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | g6 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | g6 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | g6 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | g6 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | h7 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | h7 | H7 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | h7 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | h7 | +0,3 à +0,1 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 9 ~ 20 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | h7 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision | ||
- | 1 | 8 jours | 10 | 21 ~ 60 | 3 ~ 58 | 1 ~ 10 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | h7 | +0.2 à 0 | ±0.01 | Taux de précision |
Loading...
Forme | Droit | Forme intérieure | Droit | Type de vente | Unité |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de spécification de la dimension | Type à dimension configurable | Dureté(HRC) | Non trempé |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(mm)
D.I.(mm)
Épaisseur/longueur(mm)
Matériau
Traitement de surface
du moyeu Tolérance
D.I. Tolérance
Tolérance d'épaisseur/longueur
Précision
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles