Entretoises / forme C, forme D, Schéma de trous / acier, acier inoxydable / traitement au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rondelles métalliques - Avec forme sélectionnable:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériauTraitement de surface
KWSCEN 1.1191 équiv.-
KWSBOxydé noir
KWSMPlacage autocatalytique au nickel
KWSSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-Forme-D-V-X-T
KWSB-B-D12.0-V5-X5.0-T3.0
Référence pièceForme
Sélection
DV
Incrément de 0.5mm
X
Incrément de 0,1 mm
T
Incrément de 0,1 mm
Prix unitaire
KWSCKWSBKWSMKWSS
ABCDEABCDEABCDEABCDE
KWSC
KWSB
KWSM
KWSS
A
B
C
D
E
10.0~20.5
Incrément de 0.5mm
3~304.0~48.03.0~5.0
5.1~10.0
21~30
Incrément de 1mm
3.0~5.0
5.1~10.0
31~40
Incrément de 1mm
3.0~5.0
5.1~10.0
41~50
Incrément de 1mm
3.0~5.0
5.1~10.0

Modifications

Rondelles métalliques - Avec forme sélectionnable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KWSB-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSB-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSB-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSB-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSC-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSC-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSC-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSM-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSM-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSM-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-A-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSS-A-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-T[3-10/0.1]
KWSS-B-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-B-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-C-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-C-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-D-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-D-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-E-D[10-20.5/0.5]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
KWSS-E-D[21-50/1]-V[3-30/0.5]-X[4-48/0.1]-T[3-10/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme intérieure D.E. D
(mm)
D.I.
(mm)
Épaisseur/longueur
(mm)
Matériau Traitement de surface du moyeu Tolérance D.I. Tolérance Forme X
(mm)
1 10 jours 10Trou fendu, cranté10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir±0.3±0.3Forme A-
1 10 jours 10Trou fendu, cranté21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir±0.3±0.3Forme A-
1 10 jours 10Droit10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,2+0,3 à +0,1Forme B4 ~ 48
1 10 jours 10Droit21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,2+0,3 à +0,1Forme B4 ~ 48
1 10 jours 10Droit10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noirNon fourni+0,3 à +0,1Forme C4 ~ 48
1 10 jours 10Droit21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noirNon fourni+0,3 à +0,1Forme C4 ~ 48
1 10 jours 102 trous10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,2Non fourniForme D4 ~ 48
1 10 jours 102 trous21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,2Non fourniForme D4 ~ 48
1 10 jours 10Droit10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,2Non fourniForme E4 ~ 48
1 10 jours 10Droit21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,2Non fourniForme E4 ~ 48
1 10 jours 10Trou fendu, cranté10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni±0.3±0.3Forme A-
1 10 jours 10Trou fendu, cranté21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni±0.3±0.3Forme A-
1 10 jours 10Droit10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni0 à -0,2+0,3 à +0,1Forme B4 ~ 48
1 10 jours 10Droit21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni0 à -0,2+0,3 à +0,1Forme B4 ~ 48
1 10 jours 10Droit10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourniNon fourni+0,3 à +0,1Forme C4 ~ 48
1 10 jours 10Droit21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourniNon fourni+0,3 à +0,1Forme C4 ~ 48
1 10 jours 102 trous10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni0 à -0,2Non fourniForme D4 ~ 48
1 10 jours 102 trous21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni0 à -0,2Non fourniForme D4 ~ 48
1 10 jours 10Droit10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni0 à -0,2Non fourniForme E4 ~ 48
1 10 jours 10Droit21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni0 à -0,2Non fourniForme E4 ~ 48
1 10 jours 10Trou fendu, cranté10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel±0.3±0.3Forme A-
1 10 jours 10Trou fendu, cranté21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel±0.3±0.3Forme A-
1 10 jours 10Droit10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel0 à -0,2+0,3 à +0,1Forme B4 ~ 48
1 10 jours 10Droit21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel0 à -0,2+0,3 à +0,1Forme B4 ~ 48
1 10 jours 10Droit10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickelNon fourni+0,3 à +0,1Forme C4 ~ 48
1 10 jours 10Droit21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickelNon fourni+0,3 à +0,1Forme C4 ~ 48
1 10 jours 102 trous10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel0 à -0,2Non fourniForme D4 ~ 48
1 10 jours 102 trous21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel0 à -0,2Non fourniForme D4 ~ 48
1 10 jours 10Droit10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel0 à -0,2Non fourniForme E4 ~ 48
1 10 jours 10Droit21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier] EN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel0 à -0,2Non fourniForme E4 ~ 48
1 10 jours 10Trou fendu, cranté10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni±0.3±0.3Forme A-
1 10 jours 10Trou fendu, cranté21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni±0.3±0.3Forme A-
1 10 jours 10Droit10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni0 à -0,2+0,3 à +0,1Forme B4 ~ 48
1 10 jours 10Droit21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni0 à -0,2+0,3 à +0,1Forme B4 ~ 48
1 10 jours 10Droit10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni+0,3 à +0,1Forme C4 ~ 48
1 10 jours 10Droit21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni+0,3 à +0,1Forme C4 ~ 48
1 10 jours 102 trous10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni0 à -0,2Non fourniForme D4 ~ 48
1 10 jours 102 trous21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni0 à -0,2Non fourniForme D4 ~ 48
1 10 jours 10Droit10 ~ 20.53 ~ 303 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni0 à -0,2Non fourniForme E4 ~ 48
1 10 jours 10Droit21 ~ 503 ~ 303 ~ 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni0 à -0,2Non fourniForme E4 ~ 48

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit Tolérance d'épaisseur/longueur ±0.1 Type de vente Unité
Méthode de spécification de la dimension Type à dimension configurable Dureté(HRC) Non trempé Précision Niveau standard

Produits complémentaires

Assistance technique