Manchons pour tuyau / acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Colliers métalliques à paroi fine:Affichage d'image associés
TypeMatériau
TASCEN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-t-L
TASC1-0.5-3.0
Dimension LTolérance
3.0~10.0±0.05
10.5~20.0±0.1
Référence piècetLDPrix unitaire
TypeVIncrément de 0.5mmt0.5t1L3.0~5.0L5.5~10.0L10.5~15.0L15.5~20.0
TASC10.5
1
3.0
~
20.0
23
1.52.53.5
234
2.53.54.5
345
3.54.55.5
456
567

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
TASC1-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC1.5-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC2-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC2.5-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC3-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC3.5-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC4-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
TASC5-[0.5,​1]-[3-20/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I.
(mm)
Épaisseur/longueur
(mm)
T
(mm)
1 7 jours 1013 ~ 200.5 ~ 1
1 7 jours 101.53 ~ 200.5 ~ 1
1 7 jours 1023 ~ 200.5 ~ 1
1 7 jours 102.53 ~ 200.5 ~ 1
1 7 jours 1033 ~ 200.5 ~ 1
1 7 jours 103.53 ~ 200.5 ~ 1
1 7 jours 1043 ~ 200.5 ~ 1
1 7 jours 1053 ~ 200.5 ~ 1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit Forme intérieure Droit Matériau EN 1.4301 Equiv.
Traitement de surface Non fourni du moyeu Tolérance 0 à -0,2 D.I. Tolérance +0,3 à +0,1
Tolérance d'épaisseur/longueur ±0.1 Type de vente Unité Méthode de spécification de la dimension Type à dimension configurable
Dureté(HRC) Non trempé Précision Niveau standard

Produits complémentaires

Assistance technique