Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
SGP | EN 1.0035 équiv. | - |
SGPBB | Oxydé noir | |
STPG | EN 1.0254 équiv. (Sch40) | - |
STPGB | Oxydé noir | |
STPGH | EN 1.0254 équiv. (Sch80) | - |
STPGHB | Oxydé noir |
Référence pièce | - | L |
SGP6A | - | 45.0 |
Référence pièce | L Incrément de 0.5mm | D | d | Prix unitaire | ||||||||||||||||||||
EN 1.0035 équiv. SGPBB | JIS-STPG STPGB | STPGH STPGHB | SGP | SGPBB | STPG | STPGB | STPGH | STPGHB | ||||||||||||||||
Type | N° | L6~80 | L80.5~150 | L150.5~200 | L6~80 | L80.5~150 | L150.5~200 | L6~80 | L80.5~150 | L150.5~200 | L6~80 | L80.5~150 | L150.5~200 | L6~80 | L80.5~150 | L150.5~200 | L6~80 | L80.5~150 | L150.5~200 | |||||
SGP SGPBB STPG STPGB STPGH STPGHB | 6A | 6.0~80.0 | 10.5 | 6.5 | 7.1 | 5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
8A | 13.8 | 9.2 | 9.4 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
10A | 10.0~150.0 | 17.3 | 12.7 | 12.7 | 10.9 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
15A | 21.7 | 16.1 | 16.1 | 14.3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
20A | 27.2 | 21.6 | 21.4 | 19.4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
25A | 20.0~200.0 | 34.0 | 27.6 | 27.2 | 25.0 | |||||||||||||||||||
32A | 42.7 | 35.7 | 35.5 | 32.9 | ||||||||||||||||||||
40A | 48.6 | 41.6 | 41.2 | 38.4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. D (mm) | D.I. (mm) | Épaisseur/longueur (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 10.5 | 6.5 | 6 ~ 80 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 13.8 | 9.2 | 6 ~ 80 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 17.3 | 12.7 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 21.7 | 16.1 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 27.2 | 21.6 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 34 | 27.6 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 42.7 | 35.7 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 48.6 | 41.6 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 10.5 | 6.5 | 6 ~ 80 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 13.8 | 9.2 | 6 ~ 80 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 17.3 | 12.7 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 21.7 | 16.1 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 27.2 | 21.6 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 34 | 27.6 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 42.7 | 35.7 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 48.6 | 41.6 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0035 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 10.5 | 7.1 | 6 ~ 80 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 13.8 | 9.4 | 6 ~ 80 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 17.3 | 12.7 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 21.7 | 16.1 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 27.2 | 21.4 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 34 | 27.2 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 42.7 | 35.5 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 48.6 | 41.2 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 10.5 | 7.1 | 6 ~ 80 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 13.8 | 9.4 | 6 ~ 80 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 17.3 | 12.7 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 21.7 | 16.1 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 27.2 | 21.4 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 34 | 27.2 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 42.7 | 35.5 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 48.6 | 41.2 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 10.5 | 5.7 | 6 ~ 80 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 13.8 | 7.8 | 6 ~ 80 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 17.3 | 10.9 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 21.7 | 14.3 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 27.2 | 19.4 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 34 | 25 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 42.7 | 32.9 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 48.6 | 38.4 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Non fourni | ||
1 | 7 jours | 10 | 10.5 | 5.7 | 6 ~ 80 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 13.8 | 7.8 | 6 ~ 80 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 17.3 | 10.9 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 21.7 | 14.3 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 27.2 | 19.4 | 10 ~ 150 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 34 | 25 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 42.7 | 32.9 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir | ||
1 | 7 jours | 10 | 48.6 | 38.4 | 20 ~ 200 | [Acier] EN 1.0254 Equiv. | Revêtement oxydé noir |
Loading...
Forme | Droit | Forme intérieure | Droit | du moyeu Tolérance | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
D.I. Tolérance | Non fourni | Tolérance d'épaisseur/longueur | ±0.2 | Type de vente | Unité |
Méthode de spécification de la dimension | Type à dimension configurable | Dureté(HRC) | Non trempé | Précision | Niveau standard |
Configurer
Propriétés de base
D.E. D(mm)
D.I.(mm)
Épaisseur/longueur(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles