Entretoises / bride / matériau au choix / traitement au choix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Colliers - À embase, longueur -0.30 & +-0.01 mm, diam. int & diam. ext sélectionnables:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceDureté
StandardConfigurable
Niveau standardTaux de précision
-FTCLS-EN 1.0038 Équiv.--
-FTCLCFTCLMCEN 1.1191 équiv.--
TCLBFTCLBFTCLMBOxydé noir
TCLMFTCLMFTCLMMPlacage autocatalytique au nickel
-FTCLBB-Laiton (JIS EN CW614N équiv.)--
TCLAFTCLA-Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair-
-FTCLABAnodisé noir
TCLSSFTCLSS-EN 1.4301 équiv.--
-FTCLCH-EN 1.1191 équiv.-45~50HRC
FTCLBHOxydé noir
FTCLMHPlacage autocatalytique au nickel
-FTCLSK-EN 1.2510 équiv.-55HRC~
-FTCLSHFTCMSHEN 1.4037 équiv.-45~50HRC
En fonction de l'épaisseur et de la longueur, EN 1.1191 équiv. Le modèle trempé peut être inférieur à 45HRC.
Le type en acier trempé inoxydable peut se décolorer du fait du trempage.

Spécifications

Référence pièce-D-L
TCLB10-20-60.0
Référence pièce-V-D-H-T-L
FTCLB-V10.5-D20-H30-T4-L23.8
Référence pièce-V-D-H-T-L
FTCLMB-V10.5-D20-H30-T4-L23.8
■Type standard, qualité standard
Référence pièceSélection
D
L
Incrément de 0,1 mm
TypeV
TCLB
TCLM
TCLA
TCLSS
256810            10.0~16.0
35681012           10.0~50.0
4 6810121314151620      
5  810121314151620      
6  81012131415162025     
8   101213141516202530    10.0~100.0
10    1213141516202530354050 
12       1516202530354050 
15         20253035405060
16         20253035405060
20          253035405060
25           3035405060
30             405060

Référence piècePrix unitaire
TypeVL10.0~25.025.1~50.050.1~75.075.1~100.0

TCLB
2 ---
3 4 5  --
6  --
8 10    
12    
15    
16    
20    
25    
30    

TCLM
2 ---
3 4 5  --
6  --
8 10    
12    
15    
16    
20    
25    
30    

Référence piècePrix unitaire
TypeVL10.0~25.025.1~50.050.1~75.075.1~100.0

TCLA
2 ---
3 4 5  --
6  --
8 10    
12    
15    
16    
20    
25    
30    

TCLSS
2 ---
3 4 5  --
6  --
8 10    
12    
15    
16    
20    
25    
30    

■Qualité standard à dimension configurable
Référence pièceV
Incrément de 0.5mm
(V3 min)
DHT
Incrément de 1mm
L
Incrément de 0,1 mm
Prix unitaire
FTCLSFTCLCFTCLBFTCLM
FTCLBB
FTCLAFTCLAB
FTCLSS
FTCLCHFTCLBHFTCLMHFTCLSKFTCLSH
FTCLS
FTCLC
FTCLB
FTCLM
FTCLBB
FTCLA
FTCLAB
FTCLSS

FTCLCH
FTCLBH
FTCLMH
FTCLSK
FTCLSH
(Sélection)
2.0

2.6
(Incrément de 0,5 mm)
3.0~55.0
4.0~10.0
(Incrément de 0,5 mm)
6.0~20.0
(Incrément de 0,5 mm)
1~20
(T≤L-1)

FTCLBB
(2≤T≤L-2)
10.0~ 25.0           
25.1~ 50.0           
50.1~ 75.0           
75.1~ 100.0           
10.5~20
(Incrément de 0,5 mm)
12.5~30
(Incrément de 0,5 mm)
10.0~ 25.0           
25.1~ 50.0           
50.1~ 75.0           
75.1~ 100.0           
21~30
(Incrément de 1mm)
23~40
(Incrément de 1mm)
10.0~ 25.0           
25.1~ 50.0           
50.1~ 75.0           
75.1~ 100.0           
31~40
(Incrément de 1mm)
33~50
(Incrément de 1mm)
10.0~ 25.0           
25.1~ 50.0           
50.1~ 75.0           
75.1~ 100.0           
41~50
(Incrément de 1mm)
43~60
(Incrément de 1mm)
10.0~ 25.0           
25.1~ 50.0           
50.1~ 75.0           
75.1~ 100.0           
51~60
(Incrément de 1mm)
53~70
(Incrément de 1mm)
10.0~ 25.0           
25.1~ 50.0           
50.1~ 75.0           
75.1~ 100.0           
 Conditions d'usinage D−V
10.0≤L≤50.0 (D-V)/2≥1
50.1≤L≤100.0 (D-V)/2≥3
Conditions d'usinage D−V (FTCLSK, FTCLBB) H-D≥2 D/10≤L≤Vx8
4≤D≤10 V≤D-2
10.5≤D≤30 V≤D-4
31≤D≤60 V≤D-6
 

■Qualité de précision, dimension configurable
Référence pièceV
Incrément de 0.5mm (V3 min)
DHT
Incrément de 0.5mm
L
Incrément de 0,1 mm
Prix unitaire
FTCLMCFTCLMBFTCLMMFTCMSH
FTCLMC
FTCLMB
FTCLMM
FTCMSH
(Sélection)
2.0

2.6

(Incrément de 0,5 mm)
3.0~55.0
4.0~10.0
(Incrément de 0,5 mm)
6.0~20.0
(Incrément de 0,5 mm)
1.0~20.010.0~ 25.0    
25.1~ 50.0    
50.1~ 75.0    
75.1~100.0    
10.5~20
(Incrément de 0,5 mm)
12.5~30
(Incrément de 0,5 mm)
2.0~20.010.0~ 25.0    
25.1~ 50.0    
50.1~ 75.0    
75.1~100.0    
21~30
(Incrément de 1mm)
23~40
(Incrément de 1mm)
3.0~20.010.0~ 25.0    
25.1~ 50.0    
50.1~ 75.0    
75.1~100.0    
31~40
(Incrément de 1mm)
33~50
(Incrément de 1mm)
10.0~ 25.0    
25.1~ 50.0    
50.1~ 75.0    
75.1~100.0    
41~50
(Incrément de 1mm)
43~60
(Incrément de 1mm)
10.0~ 25.0    
25.1~ 50.0    
50.1~ 75.0    
75.1~100.0    
51~60
(Incrément de 1mm)
53~70
(Incrément de 1mm)
10.0~ 25.0    
25.1~ 50.0    
50.1~ 75.0    
75.1~100.0    
Conditions d'usinage D−V
4≤D≤10 V≤D-2
10.5≤D≤30 V≤D-4
31≤D≤60 V≤D-6
H-D≥2T≤L-1D/10≤L≤Vx8  

Modifications

Colliers - À embase, longueur -0.30 & +-0.01 mm, diam. int & diam. ext sélectionnables:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FTCLA-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLA-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLAB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[23-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[23-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VM[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-D[21-60/1]-H[23-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[4-20/0.5]-H[23-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBB-VMA[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16,​18,​20]-D[21-60/1]-H[23-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[3-55/0.5]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLBH-V[3-55/0.5]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLC-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLC-V[2,​2.6]-D[4-20/0.5]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLC-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[6-30/0.5]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
FTCLC-V[2,​2.6]-D[21-60/1]-H[31-70/1]-T[1-20/1]-L[10-100/0.1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. D
(mm)
D.I.
(mm)
Épaisseur/longueur
(mm)
Matériau Traitement de surface Tolérance d'épaisseur/longueur Dureté
(HRC)
Précision Diam. de bride H
(Ø)
Épaisseur de l'embase T
(mm)
Sélection du diam. du filetage de taraudage fin [VMA]
(mm)
Sélection du diam. du filetage de taraudage normal [VM]
(mm)
Longueur L
(mm)

-

1 10 jours 104 ~ 202 ~ 2.6-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 104 ~ 202 ~ 2.6-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 1021 ~ 602 ~ 2.6-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 1021 ~ 602 ~ 2.6-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 104 ~ 203 ~ 55-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 104 ~ 203 ~ 55-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 1021 ~ 603 ~ 55-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 1021 ~ 603 ~ 55-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (claire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 104 ~ 202 ~ 2.6-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (noire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 104 ~ 202 ~ 2.6-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (noire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 1021 ~ 602 ~ 2.6-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (noire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 1021 ~ 602 ~ 2.6-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (noire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 104 ~ 203 ~ 55-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (noire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 104 ~ 203 ~ 55-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (noire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 1021 ~ 603 ~ 55-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (noire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 1021 ~ 603 ~ 55-[Aluminium] Alliage d'aluminium série 2000Anodisation (noire)0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 8 jours 104 ~ 202 ~ 2.6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 8 jours 104 ~ 202 ~ 2.6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 8 jours 1021 ~ 602 ~ 2.6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 8 jours 1021 ~ 602 ~ 2.6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 8 jours 104 ~ 203 ~ 55-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 8 jours 104 ~ 203 ~ 55-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 8 jours 1021 ~ 603 ~ 55-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 8 jours 1021 ~ 603 ~ 55-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 8 jours 104 ~ 20--[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20-4 ~ 2010 ~ 100

-

1 8 jours 104 ~ 20--[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20-4 ~ 2010 ~ 100

-

1 8 jours 1021 ~ 60--[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20-4 ~ 2010 ~ 100

-

1 8 jours 1021 ~ 60--[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20-4 ~ 2010 ~ 100

-

1 8 jours 104 ~ 20--[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 204 ~ 20-10 ~ 100

-

1 8 jours 104 ~ 20--[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 204 ~ 20-10 ~ 100

-

1 8 jours 1021 ~ 60--[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 204 ~ 20-10 ~ 100

-

1 8 jours 1021 ~ 60--[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 204 ~ 20-10 ~ 100

-

1 6 jours 104 ~ 202-Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 6 jours 104 ~ 202-Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard23 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 6 jours 1021 ~ 602-Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 6 jours 1021 ~ 602-Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard23 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 6 jours 104 ~ 203 ~ 55-Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 6 jours 104 ~ 203 ~ 55-Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard23 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 6 jours 1021 ~ 603 ~ 55-Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 6 jours 1021 ~ 603 ~ 55-Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard23 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 6 jours 104 ~ 20--Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20-4 ~ 1010 ~ 100

-

1 6 jours 104 ~ 20--Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard23 ~ 701 ~ 20-4 ~ 1010 ~ 100

-

1 6 jours 1021 ~ 60--Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20-4 ~ 1010 ~ 100

-

1 6 jours 1021 ~ 60--Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard23 ~ 701 ~ 20-4 ~ 1010 ~ 100

-

1 6 jours 104 ~ 20--Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 204 ~ 10-10 ~ 100

-

1 6 jours 104 ~ 20--Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard23 ~ 701 ~ 204 ~ 10-10 ~ 100

-

1 6 jours 1021 ~ 60--Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 204 ~ 10-10 ~ 100

-

1 6 jours 1021 ~ 60--Laiton (EN CW614N Equiv. )Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard23 ~ 701 ~ 204 ~ 10-10 ~ 100

-

1 10 jours 104 ~ 202 ~ 2.6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 104 ~ 202 ~ 2.6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 1021 ~ 602 ~ 2.6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 1021 ~ 602 ~ 2.6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 104 ~ 203 ~ 55-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 104 ~ 203 ~ 55-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 1021 ~ 603 ~ 55-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 10 jours 1021 ~ 603 ~ 55-[Acier] EN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noir0 à -0,145 - 50HRCNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 8 jours 104 ~ 202 ~ 2.6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 8 jours 104 ~ 202 ~ 2.6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

-

1 8 jours 1021 ~ 602 ~ 2.6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard6 ~ 301 ~ 20--10 ~ 100

-

1 8 jours 1021 ~ 602 ~ 2.6-[Acier] EN 1.1191 équiv.Non fourni0 à -0,1Non trempéNiveau standard31 ~ 701 ~ 20--10 ~ 100

Loading...

Informations de base

Forme À épaulement Forme intérieure Droit du moyeu Tolérance 0 à -0,2
D.I. Tolérance +0,3 à +0,1 Type de vente Unité Méthode de spécification de la dimension Type à dimension configurable

Produits complémentaires

Assistance technique