Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Solide à embase | À embase | Matériau | Couleur | |
FWNJJ | FWHJ | Polyacétal | Blanc | |
FWNJK | FWHJK | Noir | ||
FWNJM | FWHJM | MC Nylon Niveau standard | Bleu | |
FWNJW | FWHJW | Ivoire | ||
FWNJD | FWHJD | MC Nylon Niveau conducteur | CDR2 | Noir |
FWNJT | FWHJT | CDR6 | ||
FWNJB | FWHJB | Bakélite | Base papier | Coloris naturel |
FWNJN | FWHJN | Base chiffon | Coloris naturel | |
FWNJF | FWHJF | Fluororésine | Blanc | |
FWNJP | FWHJP | PEEK | Gris | |
FWNJE | FWHJE | Verre époxy | Vert |
Référence pièce | - | D | - | V | - | H | - | T |
FWNJN | - | D19.5 | - | V11.5 | - | H10.5 | - | T25.0 |
Référence pièce | - | D | - | H | - | V | - | T | - | L |
FWHJN | - | D20 | - | H30 | - | V10.5 | - | T2.5 | - | L8.5 |
Référence pièce | D | V Incrément de 0.5mm | H Incrément de 0.5mm | T Incrément de 0.5mm | Prix unitaire | ||||||||
FWNJJ FWNJK | FWNJM FWNJW | FWNJD | FWNJT | FWNJB | FWNJN | FWNJF | FWNJP | FWNJE | |||||
FWNJJ FWNJK FWNJM FWNJW FWNJD FWNJT FWNJB FWNJN FWNJF FWNJP FWNJE | 6.0~10.0 (Incrément de 0,5 mm) | 2.0~8.0 | 2.0~28.0 | 3.0~10.0 | |||||||||
10.5~20 | |||||||||||||
20.5~30 | |||||||||||||
10.5~20 (Incrément de 0,5 mm) | 4.0~18.0 | 3.0~10.0 | |||||||||||
10.5~20 | |||||||||||||
20.5~30 | |||||||||||||
21~30 (Incrément de 1mm) | 10.0~28.0 | 3.0~10.0 | |||||||||||
10.5~20 | |||||||||||||
20.5~30 | |||||||||||||
31~40 (Incrément de 1mm) | 15.0~38.0 | 2.0~38.0 | 5.0~10.0 | ||||||||||
10.5~20 | |||||||||||||
20.5~30 | |||||||||||||
30.5~40 | |||||||||||||
41~50 (Incrément de 1mm) | 20.0~48.0 | 2.0~48.0 | 10.0~20.0 | ||||||||||
20.5~30 | |||||||||||||
30.5~40 | |||||||||||||
40.5~50 | |||||||||||||
51~60 (Incrément de 1mm) | 30.0~58.0 | 10.0~20.0 | - | - | - | - | |||||||
20.5~30 | |||||||||||||
30.5~40 | |||||||||||||
40.5~50 | |||||||||||||
Conditions d'usinage V≤D-2 V×3≥T-H≥1 V≤2.5T≤10 V=3.0T≤20 |
Référence pièce | D | H | V Incrément de 0.5mm(V3 min) | T Incrément de 0.5mm | L Incrément de 0.5mm | Prix unitaire | ||||||||
FWHJ FWHJK | FWHJM FWHJW | FWHJD | FWHJT | FWHJB | FWHJN | FWHJF | FWHJP | FWHJE | ||||||
FWHJ FWHJK FWHJM FWHJW FWHJD FWHJT FWHJB FWHJN FWHJF FWHJP FWHJE | 4.0~10 (Incrément de 0,5 mm) | 6.0~20 (Incrément de 0,5 mm) | 0 2.0 2.6 3.0~55.0 | 1.0~8.0 | 2.0~5.5 | |||||||||
6.0~10.0 | ||||||||||||||
10.5~20 (Incrément de 0,5 mm) | 12.5~30 (Incrément de 0,5 mm) | 2.0~5.5 | ||||||||||||
6.0~10.0 | ||||||||||||||
21~30 (Incrément de 1mm) | 23~40 (Incrément de 1mm) | 2.0~5.5 | ||||||||||||
6.0~10.0 | ||||||||||||||
31~40 (Incrément de 1mm) | 33~50 (Incrément de 1mm) | 2.0~5.5 | ||||||||||||
6.0~10.0 | ||||||||||||||
41~50 (Incrément de 1mm) | 43~60 (Incrément de 1mm) | 2.0~5.5 | ||||||||||||
6.0~10.0 | ||||||||||||||
51~60 (Incrément de 1mm) | 53~70 (Incrément de 1mm) | 2.0~5.5 | - | - | - | - | ||||||||
6.0~10.0 | - | - | - | - | ||||||||||
Conditions d'usinage H-D≥2 D-V≥2 L-T≥1 Pour FWHJT, FWHJF, FWHJP et FWHJE, H≤50 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Matériau | Détail des matériaux | D (mm) | H (mm) | L (mm) | T (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 4 ~ 20 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 4 ~ 20 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 21 ~ 60 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 21 ~ 60 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 21 ~ 60 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 21 ~ 60 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Bakélite | Bakélite (Type à base papier) | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Bakélite | Bakélite (Type à base papier) | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Bakélite | Bakélite (Type à base papier) | 4 ~ 20 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Bakélite | Bakélite (Type à base papier) | 4 ~ 20 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Bakélite | Bakélite (Type à base papier) | 21 ~ 60 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Bakélite | Bakélite (Type à base papier) | 21 ~ 60 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Bakélite | Bakélite (Type à base papier) | 21 ~ 60 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Bakélite | Bakélite (Type à base papier) | 21 ~ 60 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon (CDR2) | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon (CDR2) | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon (CDR2) | 4 ~ 20 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon (CDR2) | 4 ~ 20 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon (CDR2) | 21 ~ 60 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon (CDR2) | 21 ~ 60 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon (CDR2) | 21 ~ 60 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon (CDR2) | 21 ~ 60 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Verre époxy | Verre époxy | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Verre époxy | Verre époxy | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Verre époxy | Verre époxy | 4 ~ 20 | 23 ~ 60 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Verre époxy | Verre époxy | 4 ~ 20 | 23 ~ 60 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Verre époxy | Verre époxy | 21 ~ 48 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Verre époxy | Verre époxy | 21 ~ 48 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Verre époxy | Verre époxy | 21 ~ 48 | 23 ~ 60 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Verre époxy | Verre époxy | 21 ~ 48 | 23 ~ 60 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Fluororésine | Fluororésine | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Fluororésine | Fluororésine | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Fluororésine | Fluororésine | 4 ~ 20 | 23 ~ 60 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Fluororésine | Fluororésine | 4 ~ 20 | 23 ~ 60 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Fluororésine | Fluororésine | 21 ~ 48 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Fluororésine | Fluororésine | 21 ~ 48 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Fluororésine | Fluororésine | 21 ~ 48 | 23 ~ 60 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Fluororésine | Fluororésine | 21 ~ 48 | 23 ~ 60 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 45 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 4 ~ 20 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 4 ~ 20 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 21 ~ 60 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 21 ~ 60 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 21 ~ 60 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Polyacetal | Polyacetal | 21 ~ 60 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon | 4 ~ 20 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon | 4 ~ 20 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon | 21 ~ 60 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon | 21 ~ 60 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon | 21 ~ 60 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | MC Nylon | MC Nylon | 21 ~ 60 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Bakélite | Bakélite (type à base textile) | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Bakélite | Bakélite (type à base textile) | 4 ~ 20 | 6 ~ 30 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Bakélite | Bakélite (type à base textile) | 4 ~ 20 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 0 ~ 2.6 | ||
- | 1 | 6 jours | 10 | À épaulement | Bakélite | Bakélite (type à base textile) | 4 ~ 20 | 23 ~ 70 | 2 ~ 10 | 1 ~ 8 | 3 ~ 55 |
Loading...
Type à trous | Trou traversant | Méthode de sélection de la dimension | Type à dimension configurable | Type de vente | Unité |
---|
Configurer
Propriétés de base
Forme
Matériau
Détail des matériaux
D(mm)
H(mm)
L(mm)
T(mm)
V(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles