Entretoises en plastique / avec filetage intérieur / POM / MC Nylon

Entretoises en plastique / avec filetage intérieur / POM / MC Nylon

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Colliers en résine – Version taraudée - POM/Nylon MC:Affichage d'image associés
Type Matériau
CLJTJPolyacétal
CLJTMNylon MC (niveau standard - Bleu)
Propriétés des matériaux P.141

Spécifications

Référence pièce-D-L
CLJTM10-D30-L30
■Collier en résine-Taraudé
Référence pièceDLPrix unitaire
TypeM(xpas)Incrément de 0.5mmCLJTJCLJTM
CLJTJ

CLJTM
 4 (x0.7)
 5 (x0.8)
 6 (x1.0)
 8 (x1.25)
 8A (x1.0)
10 (x1.5)
12 (x1.75)
12A (x1.0)
16 (x2.0)
18A (x1.0)
20 (x2.5)
10.0~20.0
(Incrément de 0,5 mm)
10.0~25.0
25.5~50
21~30
(Incrément de 1mm)
10.0~25.0
25.5~50
50.5~60
31~40
(Incrément de 1mm)
10.0~25.0
25.5~50
50.5~60
41~50
(Incrément de 1mm)
10.0~25.0
25.5~50
50.5~60
51~60
(Incrément de 1mm)
10.0~25.0
25.5~50
50.5~60
D-M ≥6 L≤Mx3

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLJTJ4-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ4-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ5-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ5-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ6-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ6-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ8-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ8-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ8A-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ8A-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ10-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ10-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ12-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ12-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ12A-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ12A-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ16-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ16-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ18A-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ18A-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTJ20-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTJ20-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM4-D[10-20/0.5]-L[10-25/0.5]
CLJTM4-D[21-60/1]-L[10-25/0.5]
CLJTM5-D[10-20/0.5]-L[10-35/0.5]
CLJTM5-D[21-60/1]-L[10-35/0.5]
CLJTM6-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM6-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM8-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM8-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM8A-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM8A-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM10-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM10-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM12-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM12-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM12A-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM12A-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM16-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM16-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM18A-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM18A-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
CLJTM20-D[10-20/0.5]-L[10-60/0.5]
CLJTM20-D[21-60/1]-L[10-60/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiamètre extérieur Épaisseur et la longueur Matériau Détail des matériaux Diam. de vis M (pas)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60PolyacetalPolyacetal4 (x 0.7)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60PolyacetalPolyacetal4 (x 0.7)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60PolyacetalPolyacetal5 (x 0.8)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60PolyacetalPolyacetal5 (x 0.8)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60PolyacetalPolyacetal6 (x 1.0)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60PolyacetalPolyacetal6 (x 1.0)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60PolyacetalPolyacetal8 (x 1.25)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60PolyacetalPolyacetal8 (x 1.25)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60PolyacetalPolyacetal8 (x 1.0)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60PolyacetalPolyacetal8 (x 1.0)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60PolyacetalPolyacetal10 (x 1.5)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60PolyacetalPolyacetal10 (x 1.5)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60PolyacetalPolyacetal12 (x 1.75)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60PolyacetalPolyacetal12 (x 1.75)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60PolyacetalPolyacetal12 (x 1.0)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60PolyacetalPolyacetal12 (x 1.0)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60PolyacetalPolyacetal16 (x 2.0)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60PolyacetalPolyacetal16 (x 2.0)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60PolyacetalPolyacetal18 (x 1.0)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60PolyacetalPolyacetal18 (x 1.0)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60PolyacetalPolyacetal20 (x 2.5)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60PolyacetalPolyacetal20 (x 2.5)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 25MC NylonMC Nylon4 (x 0.7)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 25MC NylonMC Nylon4 (x 0.7)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 35MC NylonMC Nylon5 (x 0.8)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 35MC NylonMC Nylon5 (x 0.8)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60MC NylonMC Nylon6 (x 1.0)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60MC NylonMC Nylon6 (x 1.0)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60MC NylonMC Nylon8 (x 1.25)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60MC NylonMC Nylon8 (x 1.25)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60MC NylonMC Nylon8 (x 1.0)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60MC NylonMC Nylon8 (x 1.0)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60MC NylonMC Nylon10 (x 1.5)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60MC NylonMC Nylon10 (x 1.5)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60MC NylonMC Nylon12 (x 1.75)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60MC NylonMC Nylon12 (x 1.75)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60MC NylonMC Nylon12 (x 1.0)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60MC NylonMC Nylon12 (x 1.0)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60MC NylonMC Nylon16 (x 2.0)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60MC NylonMC Nylon16 (x 2.0)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60MC NylonMC Nylon18 (x 1.0)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60MC NylonMC Nylon18 (x 1.0)
1 6 jours 1010 ~ 2010 ~ 60MC NylonMC Nylon20 (x 2.5)
1 6 jours 1021 ~ 6010 ~ 60MC NylonMC Nylon20 (x 2.5)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Standard Type à trous Trou taraudé Type de vente Unité

Produits complémentaires

Assistance technique