Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | ||
Rondelle | SCERAW | Céramique | Al2O3/alumine 96 |
CERAW | Alumine 92 | ||
Collier à embase | CERAB | ||
Collier | CERAC | ||
Plaque | SWSCE | Fibre céramique |
Référence pièce |
CERAW10 |
Référence pièce | - | L |
CERAB6 | - | 10 |
Référence pièce | - | L |
CERAC16 | - | 55 |
Référence pièce | - | V |
SCERAW10 | - | 5 |
Référence pièce | - | V | - | T |
SWSCE10 | - | 4 | - | 1 |
Référence pièce | V | T | Prix unitaire | |
Type | D | |||
CERAW | 10 | 3 | 3 | |
12 | 4 | |||
15 | 5 | |||
20 | 6 | |||
25 | 8 | |||
30 | 10 | |||
35 | 12 | 5 | ||
40 | 16 | |||
45 | 20 |
Référence pièce | L | H | D | Prix unitaire | |||||
Type | Sélection | V | |||||||
CERAB | 3 | 8 | 10 | 15 | 10 | 6 | |||
4 | 12 | 8 | |||||||
5 | 15 | 10 | |||||||
6 | 20 | 10 | |||||||
8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 12 | ||||
10 | 30 | 14 | |||||||
12 | 15 | 20 | 25 | 35 | 20 | ||||
16 | 40 | 20 | |||||||
20 | 45 | 25 |
Référence pièce | L | D | Prix unitaire | ||||
Type | V | Incrément de 1mm | L5~29 | L30~54 | L55~79 | L80~100 | |
CERAC | 3 | 5~50 | 6 | - | - | ||
4 | 8 | ||||||
5 | 10 | ||||||
6 | 10 | ||||||
8 | 12 | ||||||
10 | 14 | ||||||
12 | 5~100 | 20 | |||||
16 | 20 | ||||||
20 | 25 |
Référence pièce | V | T | Prix unitaire | |||||
Type | Sélection | D | ||||||
SCERAW | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | |||
12 | 4 | 5 | 6 | |||||
15 | 5 | 6 | 8 | |||||
20 | 6 | 8 |
Référence pièce | Sélection V | T | Prix unitaire | |||||
Type | D | |||||||
SWSCE | 8 | 3 | 4 | 1 | ||||
10 | 4 | 5 | 6 | |||||
12 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||
15 | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
20 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
25 | 8 | 10 | 12 | 15 | ||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 |
Propriétés Nom du matériau | Alumine 92 | Al2O3/alumine 96 | Fibre céramique | |
Claquage diélectrique parallèle à la stratification | kV/mm | ~10 | 10 | - |
Puissance de la résistance transversale | Ω-cm | ~1014 | ~1014 | - |
Résistance à la flexion | kN/cm2 | 24~34 | 33 | - |
Résistance à la compression | kN/cm2 | 147~245 | 210 | |
Résistance à la traction | MPa | 1000~1200 | 1500 | 0.6 |
Coefficient de dilatation | 1/°C | 8x10-6 | 7.6x10-6 | - |
Conductivité thermique | cal/cm • s • °C | 3.6~5.0x10-2 | 5.0x10-2 | 1.7x10-4 |
Résistance à la chaleur | °C | 1000~1200 | 1500 | 1300 |
Ratio d'absorption d'eau | % | 0 | 0 | - |
Densité spécifique | - | 3.7 | 3.8 | 0.25 |
Matériau principal | - | Al2O3(92%) | Al2O3(96%) | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Forme | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur et la longueur | Détail des matériaux | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 6 | 3 | 8 | Al2O3/Alumina 92 | |
5.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 6 | 3 | 10 | Al2O3/Alumina 92 | |
5.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 6 | 3 | 15 | Al2O3/Alumina 92 | |
5.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 8 | 4 | 8 | Al2O3/Alumina 92 | |
5.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 8 | 4 | 10 | Al2O3/Alumina 92 | |
5.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 8 | 4 | 15 | Al2O3/Alumina 92 | |
6.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 10 | 5 | 8 | Al2O3/Alumina 92 | |
6.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 10 | 5 | 10 | Al2O3/Alumina 92 | |
6.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 10 | 5 | 15 | Al2O3/Alumina 92 | |
7.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 10 | 6 | 8 | Al2O3/Alumina 92 | |
7.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 10 | 6 | 10 | Al2O3/Alumina 92 | |
7.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 10 | 6 | 15 | Al2O3/Alumina 92 | |
8.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 12 | 8 | 10 | Al2O3/Alumina 92 | |
8.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 12 | 8 | 15 | Al2O3/Alumina 92 | |
8.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 12 | 8 | 20 | Al2O3/Alumina 92 | |
10.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | À épaulement | 14 | 10 | 10 | Al2O3/Alumina 92 | |
10.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 14 | 10 | 15 | Al2O3/Alumina 92 | |
10.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 14 | 10 | 20 | Al2O3/Alumina 92 | |
22.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 20 | 12 | 15 | Al2O3/Alumina 92 | |
22.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 20 | 12 | 20 | Al2O3/Alumina 92 | |
22.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 20 | 12 | 25 | Al2O3/Alumina 92 | |
24.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 20 | 16 | 15 | Al2O3/Alumina 92 | |
24.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 20 | 16 | 20 | Al2O3/Alumina 92 | |
24.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 20 | 16 | 25 | Al2O3/Alumina 92 | |
28.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 25 | 20 | 15 | Al2O3/Alumina 92 | |
28.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 25 | 20 | 20 | Al2O3/Alumina 92 | |
28.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | À épaulement | 25 | 20 | 25 | Al2O3/Alumina 92 | |
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 6 | 3 | 5 ~ 50 | Al2O3/Alumina 92 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 8 | 4 | 5 ~ 50 | Al2O3/Alumina 92 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 10 | 5 | 5 ~ 50 | Al2O3/Alumina 92 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 10 | 6 | 5 ~ 50 | Al2O3/Alumina 92 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 12 | 8 | 5 ~ 50 | Al2O3/Alumina 92 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 14 | 10 | 5 ~ 50 | Al2O3/Alumina 92 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 20 | 12 | 5 ~ 100 | Al2O3/Alumina 92 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 20 | 16 | 5 ~ 100 | Al2O3/Alumina 92 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Standard | 25 | 20 | 5 ~ 100 | Al2O3/Alumina 92 | ||
4.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Standard | 10 | 3 | 3 | Al2O3/Alumina 92 | |
4.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 12 | 4 | 3 | Al2O3/Alumina 92 | |
4.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 15 | 5 | 3 | Al2O3/Alumina 92 | |
5.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 20 | 6 | 3 | Al2O3/Alumina 92 | |
6.12 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 25 | 8 | 3 | Al2O3/Alumina 92 | |
6.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 30 | 10 | 3 | Al2O3/Alumina 92 | |
14.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Standard | 35 | 12 | 5 | Al2O3/Alumina 92 | |
22.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Standard | 40 | 16 | 5 | Al2O3/Alumina 92 | |
23.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 45 | 20 | 5 | Al2O3/Alumina 92 | |
4.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Standard | 10 | 3 | 3 | Al2O3/Alumina 96 | |
4.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Standard | 10 | 4 | 3 | Al2O3/Alumina 96 | |
4.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 10 | 5 | 3 | Al2O3/Alumina 96 | |
4.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 12 | 4 | 3 | Al2O3/Alumina 96 | |
4.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 12 | 5 | 3 | Al2O3/Alumina 96 | |
4.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 12 | 6 | 3 | Al2O3/Alumina 96 | |
4.59 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Standard | 15 | 5 | 3 | Al2O3/Alumina 96 | |
4.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 15 | 6 | 3 | Al2O3/Alumina 96 | |
4.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 15 | 8 | 3 | Al2O3/Alumina 96 | |
5.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Standard | 20 | 6 | 3 | Al2O3/Alumina 96 | |
5.71 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Standard | 20 | 8 | 3 | Al2O3/Alumina 96 |
Loading...
Matériau | Céramique | Type à trous | Trou traversant | Type de vente | Unité |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Forme
Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Épaisseur et la longueur
Détail des matériaux
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles