Cale carrée - trou rond / carré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cale carrée - trou rond/carré:Affichage d'image associésCale carrée - trou rond/carré:Affichage d'image associés
Conception des Trous Oblongs
Référence pièceMatériauDuretéTolérance d'épaisseur (T)
Une fenteDeux fentesTrois fentes0.050.10.20.30.51.02.03.0
ASAFRASFFRASCFREN 1.0330 équiv.--±0.03±0.04±0.06±0.11±0.17-
ASAFBASFFBASCFBLaiton (EN CW505L équiv. ou EN CW507L équiv.)-±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08±0.12±0.15
ASAFSASFFSASCFST=0.05~1.0
T=2.0, 3.0
EN 1.4301 équiv.
EN 1.4301 équiv.
370~430HV
-
±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05±0.20±0.25
Conception des Trous Ronds
Référence pièceMatériauDuretéTolérance d'épaisseur (T)
Un trou rondDeux trous rondsTrois trous ronds0.050.10.20.30.51.02.03.0
ASACRASFCRASCCREN 1.0330 équiv.--±0.03±0.04±0.06±0.11±0.17-
ASACBASFCBASCCBLaiton (EN CW505L équiv. ou EN CW507L équiv.)-±0.005±0.02±0.03±0.04±0.05±0.08±0.12±0.15
ASACSASFCSASCCST=0.05~1.0
T=2.0, 3.0
EN 1.4301 équiv.
EN 1.4301 équiv.
370~430HV
-
±0.005±0.02±0.03±0.035±0.04±0.05±0.20±0.25

Spécifications

Référence pièce-A-B-T-Q-E-C-P
ASFFB-A100-B25-T1.0-Q12-E15-C12-P70
Référence pièce-A-B-T-D-E-C-P
ASACR
ASCCS
-
-
A50
A120
-
-
B25
B15
-
-
T0.1
T3.0
-
-
D7.5
D10
-
-
E25
E15
-
-
C11
C7

-

P45
Conception des Trous Oblongs
Référence pièceIncrément de 1mmSélectionIncrément de 0,1 mm
TypeABTQECP
 EN 1.0330 équiv.LaitonEN 1.4301 équiv.(H)10~15010~150(0.05)
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
(3.0)
3~31Q/2+3~0
~
B-(Q/2+3)
Pour le type à un trou, pas de spécification nécessaire.
Un Trous OblongASAFRASAFBASAFS
Deux Trous OblongsASFFRASFFBASFFS16~20010~200Q+3~
Trois Trous OblongsASCFRASCFBASCFS
EN 1.0330 équiv. n'est pas disponible pour T(0.05) et T(3.0).
Conception des Trous Ronds
Référence pièceIncrément de 1mmSélectionIncrément de 0,1 mm
TypeABTDECP
 EN 1.0330 équiv.LaitonEN 1.4301 équiv.(H)10~15010~150(0.05)
0.1
0.2
0.3
0.5
1.0
2.0
(3.0)
3~100D/2+2~D/2+2
~
B-(D/2+2)
Pour le type à un trou, pas de spécification nécessaire.
Un trouASACRASACBASACS
Deux trousASFCRASFCBASFCS15~20010~200D+2~
Trois trousASCCRASCCBASCCS
EN 1.0330 équiv. n'est pas disponible pour T(0.05) et T(3.0).

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ASACB-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]
ASACR-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]
ASACS-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-146.5/0.1]
ASAFB-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-135/0.1]
ASAFR-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-135/0.1]
ASAFS-A[10-150/1]-B[10-150/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-150/0.1]
ASCCB-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-150/0.1]-P[5-150/0.1]
ASCCR-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-150/0.1]
ASCCS-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-150/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-150/0.1]
ASCFB-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASCFR-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASCFS-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-134.2/0.1]
ASFCB-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-184.2/0.1]
ASFCR-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-184.2/0.1]
ASFCS-A[15-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-D[3-100/0.1]-E[3.5-142.1/0.1]-C[0-95/0.1]-P[5-200.2/0.1]
ASFFB-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
ASFFR-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.1,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
ASFFS-A[16-200/1]-B[10-200/1]-T[0.05,​0.1,​0.15,​0.2,​0.3,​0.5,​1,​2,​3]-Q[3-31/0.1]-E[4.5-142.1/0.1]-C[0-194.1/0.1]-P[6-188.2/0.1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à cale rectangulaire Matériau Nombre de trous à encoches, trous ronds A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
T
(mm)
1 5 jours 10Type à trous rondsLaiton (EN CW505L Equiv. ou EN CW507L Equiv.)Trou rond x110 ~ 15010 ~ 1500 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.1--0.05 ~ 3
1 5 jours 10Type à trous rondsEN 1.0330 Equiv.Trou rond x110 ~ 15010 ~ 1500 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.1--0.1 ~ 2
1 5 jours 10Type à trous rondsEN 1.4301 Equiv. ou EN 1.4301 Equiv.Trou rond x110 ~ 15010 ~ 1500 ~ 146.53 ~ 1003.5 ~ 142.1--0.05 ~ 3
1 5 jours 10Type à trou avec encocheLaiton (EN CW505L Equiv. ou EN CW507L Equiv.)Une fente10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 135-4.5 ~ 142.1-3 ~ 310.05 ~ 3
1 5 jours 10Type à trou avec encocheEN 1.0330 Equiv.Une fente10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 135-4.5 ~ 142.1-3 ~ 310.1 ~ 2
1 5 jours 10Type à trou avec encocheEN 1.4301 Equiv. ou EN 1.4301 Equiv.Une fente10 ~ 15010 ~ 1500 ~ 150-4.5 ~ 142.1-3 ~ 310.05 ~ 3
1 5 jours 10Type à trous rondsLaiton (EN CW505L Equiv. ou EN CW507L Equiv.)Trous ronds x315 ~ 20010 ~ 2000 ~ 1503 ~ 1003.5 ~ 1505 ~ 150-0.05 ~ 3
1 5 jours 10Type à trous rondsEN 1.0330 Equiv.Trous ronds x315 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 1505 ~ 150-0.1 ~ 2
1 5 jours 10Type à trous rondsEN 1.4301 Equiv. ou EN 1.4301 Equiv.Trous ronds x315 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 1505 ~ 150-0.05 ~ 3
1 5 jours 10Type à trou avec encocheLaiton (EN CW505L Equiv. ou EN CW507L Equiv.)Trois fentes16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.05 ~ 3
1 5 jours 10Type à trou avec encocheEN 1.0330 Equiv.Trois fentes16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.1 ~ 2
1 5 jours 10Type à trou avec encocheEN 1.4301 Equiv. ou EN 1.4301 Equiv.Trois fentes16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 134.23 ~ 310.05 ~ 3
1 5 jours 10Type à trous rondsLaiton (EN CW505L Equiv. ou EN CW507L Equiv.)Trous ronds x215 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.15 ~ 184.2-0.05 ~ 3
1 5 jours 10Type à trous rondsEN 1.0330 Equiv.Trous ronds x215 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.15 ~ 184.2-0.1 ~ 2
1 5 jours 10Type à trous rondsEN 1.4301 Equiv. ou EN 1.4301 Equiv.Trous ronds x215 ~ 20010 ~ 2000 ~ 953 ~ 1003.5 ~ 142.15 ~ 200.2-0.05 ~ 3
1 5 jours 10Type à trou avec encocheLaiton (EN CW505L Equiv. ou EN CW507L Equiv.)Deux fentes16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.05 ~ 3
1 5 jours 10Type à trou avec encocheEN 1.0330 Equiv.Deux fentes16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.1 ~ 2
1 5 jours 10Type à trou avec encocheEN 1.4301 Equiv. ou EN 1.4301 Equiv.Deux fentes16 ~ 20010 ~ 2000 ~ 194.1-4.5 ~ 142.16 ~ 188.23 ~ 310.05 ~ 3

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 

Produits complémentaires

Assistance technique