• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis d'assemblage à tête à six pans creux - Longueur configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis d'assemblage à tête à six pans creux - Longueur configurable:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface DuretéNiveau de résistance
FBABEN 1.7220 Équiv.Oxydé noir38~43HRC12.9
FBAMPlacage autocatalytique au nickel
FBASEN 1.4301 Équiv.--A2-70

Spécifications

Référence pièce-L-
FBAS6-100-22
MxPAEB
4x0.7743
5x0.88.554
6x1.01065
8x1.251386
10x1.516108

Référence pièceL Incrément de 1mmℓIncrément de 1mmPrix unitaire
TypeM (normal)FBABFBAMFBAS
L mini. à 100L101~L mini. à 100L101~L mini. à 100L101~
FBAB
FBAM
FBAS
430~10010~40
ℓ≤L
---
530~100---
635~150
840~150
10 45~210--
pour ●=L, filets incomplets (2 pas de filetage max.) sous la tête de vis

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FBAB4-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAB5-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAB6-[35-150/1]-[10-40/1]
FBAB8-[40-150/1]-[10-40/1]
FBAB10-[45-210/1]-[10-40/1]
FBAM4-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAM5-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAM6-[35-150/1]-[10-40/1]
FBAM8-[40-150/1]-[10-40/1]
FBAS4-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAS5-[30-100/1]-[10-40/1]
FBAS6-[35-150/1]-[10-40/1]
FBAS8-[40-150/1]-[10-40/1]
FBAS10-[45-210/1]-[10-40/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Longueur de filetage ℓ
(mm)

-

1 6 jours 10430 ~ 100[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-10 ~ 40

-

1 6 jours 10530 ~ 100[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-10 ~ 40

-

1 6 jours 10635 ~ 150[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-10 ~ 40

-

1 6 jours 10840 ~ 150[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-10 ~ 40

-

1 6 jours 101045 ~ 210[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-10 ~ 40

-

1 7 jours 10430 ~ 100[Acier] EN 1.7220 Equiv.Placage autocatalytique au nickel12.9-10 ~ 40

-

1 7 jours 10530 ~ 100[Acier] EN 1.7220 Equiv.Placage autocatalytique au nickel12.9-10 ~ 40

-

1 7 jours 10635 ~ 150[Acier] EN 1.7220 Equiv.Placage autocatalytique au nickel12.9-10 ~ 40

-

1 7 jours 10840 ~ 150[Acier] EN 1.7220 Equiv.Placage autocatalytique au nickel12.9-10 ~ 40

-

1 6 jours 10430 ~ 100[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-7010 ~ 40

-

1 6 jours 10530 ~ 100[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-7010 ~ 40

-

1 6 jours 10635 ~ 150[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-7010 ~ 40

-

1 6 jours 10840 ~ 150[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-7010 ~ 40

-

1 6 jours 101045 ~ 210[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-7010 ~ 40

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du trou de montage Six pans creux Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique normal
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard

Produits complémentaires

Assistance technique