Vis d'assemblage à tête à six pans creux-Avec adhésif frein-filet

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis d'assemblage à tête à six pans creux-Avec adhésif frein-filet:Affichage d'image associés

 

Type  Matériau  Traitement de surface  Dureté Niveau de résistance
LB EN 1.7220 équiv. Oxydé noir 38~43HRC 12.9
SUSLB EN 1.4301 équiv. - - A2-70

Spécifications

Référence
LB8-40
RéférenceLBSUSLB
Prix unitairePrix unitaireRemise sur volume
TypeM-L1 à 99 pièce(s)100~200
LB
SUSLB
4-8Goujons - Entièrement filetés   
10
12
15
20
25
3020 --
LB
SUSLB
5-10Goujons - Entièrement filetés   
12
15
20
25
3022   
35   
LB
SUSLB
6-10Goujons - Entièrement filetés --
15  
20 
25  
30   
3524   
40   
45   
50   
Spécifications non disponibles pour les tailles sans notification de prix.Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.
RéférenceLBSUSLB
Prix unitairePrix unitaireRemise sur volume
TypeM-L1 à 99 pièce(s)100~200
LB
SUSLB
8-15Goujons - Entièrement filetés   
20
25
30
35   
4028   
45   
50   
55   
60   
LB
SUSLB
10-20Goujons - Entièrement filetés --
25 
30 
35 
40 
4532 
50 
55 
60 
LB
SUSLB
12-25Goujons - Entièrement filetés --
30 
35 
40 
45 
50 
5536 
60 
Spécifications non disponibles pour les tailles sans notification de prix.Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LB4-8
LB4-10
LB4-12
LB4-15
LB4-20
LB4-25
LB4-30
LB5-10
LB5-12
LB5-15
LB5-20
LB5-25
LB5-30
LB5-35
LB6-10
LB6-15
LB6-20
LB6-25
LB6-30
LB6-35
LB6-40
LB6-45
LB6-50
LB8-15
LB8-20
LB8-25
LB8-30
LB8-35
LB8-40
LB8-45
LB8-50
LB8-55
LB8-60
LB10-20
LB10-25
LB10-30
LB10-35
LB10-40
LB10-45
LB10-50
LB10-55
LB10-60
LB12-25
LB12-30
LB12-35
LB12-40
LB12-45
LB12-50
LB12-55
LB12-60
SUSLB4-8
SUSLB4-10
SUSLB4-12
SUSLB4-15
SUSLB4-20
SUSLB4-25
SUSLB5-10
SUSLB5-12
SUSLB5-15
SUSLB5-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Longueur de filetage ℓ
(mm)

0.16 €

1 Disponible Devis 1048[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.16 €

1 Disponible Devis 10410[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.16 €

1 Disponible Devis 10412[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.16 €

1 Disponible Devis 10415[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.16 €

1 Disponible Devis 10420[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.16 €

1 Disponible Devis 10425[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.17 €

1 Disponible Devis 10430[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-20

0.17 €

1 Disponible Devis 10510[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.17 €

1 Disponible Devis 10512[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.17 €

1 Disponible Devis 10515[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.25 €

1 Devis 10520[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.17 €

1 Disponible Devis 10525[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.18 €

1 Disponible Devis 10530[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-22

0.19 €

1 Disponible Devis 10535[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-22

0.17 €

1 Disponible Devis 10610[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.33 €

1 Devis 10615[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.18 €

1 Disponible Devis 10620[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.18 €

1 Disponible Devis 10625[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.19 €

1 Disponible Devis 10630[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.20 €

1 Disponible Devis 10635[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-24

0.23 €

1 Disponible Devis 10640[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-24

0.25 €

1 Disponible Devis 10645[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-24

0.26 €

1 Disponible Devis 10650[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-24

0.25 €

1 Disponible Devis 10815[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.25 €

1 Disponible Devis 10820[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.25 €

1 Disponible Devis 10825[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.25 €

1 Disponible Devis 10830[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.26 €

1 Disponible Devis 10835[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.28 €

1 Disponible Devis 10840[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-28

0.81 €

1 Devis 10845[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-28

0.90 €

1 Devis 10850[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-28

0.39 €

1 Disponible Devis 10855[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-28

1.03 €

1 Devis 10860[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-28

0.80 €

1 Devis 101020[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.33 €

1 Disponible Devis 101025[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.34 €

1 Disponible Devis 101030[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.35 €

1 Disponible Devis 101035[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.37 €

1 Disponible Devis 101040[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.40 €

1 Disponible Devis 101045[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-32

0.41 €

1 Disponible Devis 101050[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-32

0.45 €

1 Disponible Devis 101055[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-32

1.60 €

1 Devis 101060[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-32

0.49 €

1 Disponible Devis 101225[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.53 €

1 Disponible Devis 101230[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.54 €

1 Disponible Devis 101235[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.55 €

1 Disponible Devis 101240[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.57 €

1 Disponible Devis 101245[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.61 €

1 Disponible Devis 101250[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-Filetage complet

0.67 €

1 Disponible Devis 101255[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-36

0.73 €

1 Disponible Devis 101260[Acier] EN 1.7220 Equiv.Revêtement oxydé noir12.9-36

0.55 €

1 5 jours 1048[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-70Filetage complet

0.55 €

1 Jour même

Stock

10410[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-70Filetage complet

0.55 €

1 5 jours 10412[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-70Filetage complet

0.55 €

1 5 jours 10415[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-70Filetage complet

0.55 €

1 5 jours 10420[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-70Filetage complet

0.55 €

1 5 jours 10425[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-70Filetage complet

0.62 €

1 5 jours 10510[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-70Filetage complet

0.62 €

1 5 jours 10512[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-70Filetage complet

0.62 €

1 5 jours 10515[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-70Filetage complet

0.62 €

1 5 jours 10520[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-70Filetage complet

Loading...

Plus d'informations

 
MxPAEB
4x0.7743
5x0.88.554
6x1.01065
8x1.251386
10x1.516108
12x1.75181210
* Le niveau de résistance désigne la résistance à la traction de la vis.
(Ex.) 12.9
Cela indique que la valeur minimale de la limite élastique ou de la contrainte d'essai représente 90% de la résistance à la traction.
Cela indique que la valeur minimale de la résistance à la traction est de 1220N/mm2.
(Ex.) A2 - 70
Cela indique que la valeur minimale de la résistance à la traction est de 700N/mm2.
Le niveau de l'acier est A2 (acier inoxydable austénitique)

Informations de base

Forme du trou de montage Six pans creux Forme supplémentaire Adhésif de blocage de filet appliqué Type de filetage Métrique normal
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard

Produits complémentaires

Assistance technique