Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
CBT, CBT×° | 3.7035/Ti99.5 (Ti2) | - |
CBAL, CBAL×° | EN AW-2017 Équiv. / EN AW-5056 Équiv. (écrou) | - |
CBALB, CBALWB | Anodisé noir |
Référence pièce |
CBT5-12 CBTN8 CBTW10 |
Référence pièce | M × P | A | E | B | CBT | CBAL | CBALB | * Quantité | |||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||
Type | M-L | * Moins de | * ou plus | * Moins de | * ou plus | * Moins de | * ou plus | ||||||
CBT CBAL CBALB | 3- | 6 | 3 × 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | - | - | 100 | ||||
8 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
4- | 6 | 4 × 0.7 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | ||||
8 | - | - | |||||||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
5- | 8 | 5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | - | - | ||||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
6- | 8 | 6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 | - | - | - | - | ||||
10 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
8- | 15 | 8 × 1.25 | 13 | 8 | 6 | 50 | |||||||
20 | |||||||||||||
25 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
10- | 20 | 10 × 1.5 | 16 | 10 | 8 | - | - | ||||||
25 | - | - | |||||||||||
30 | - | - | |||||||||||
35 | - | - |
Référence pièce | B | (e) | T | CBTN | CBALN | * Quantité | |||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||
Type | M | * Moins de | * ou plus | * Moins de | * ou plus | ||||
CBTN CBALN | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 100 | ||||
4 | 7 | 8.1 | 3.2 | ||||||
5 | 8 | 9.2 | 4 | ||||||
6 | 10 | 11.5 | 5 | ||||||
8 | 13 | 15 | 6.5 | 50 | |||||
10 | 17 | 19.6 | 8 |
Référence pièce | D | d | t | CBTW | CBALW | CBALWB | * Quantité | ||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||
Type | N° | * Moins de | * ou plus | * Moins de | * ou plus | * Moins de | * ou plus | ||||
CBTW CBALW CBALWB | 3 | 7 | 3.2 | 0.5 | 100 | ||||||
4 | 10 | 4.3 | 0.8 | ||||||||
5 | 12 | 5.5 | 0.8 | ||||||||
6 | 13 | 6.5 | 1.0 | ||||||||
8 | 18 | 8.5 | 1.5 | 50 | |||||||
10 | 22 | 10.5 | 1.5 |
Elément | Unité | Données |
Pureté | % | 99.5 min. |
Résistance à la traction | N/mm2 | 340~510 |
Résistance au formage | N/mm2 | 215 ou plud |
Plage de temp. | °C | -200~350 |
Solution chimique | Concentration (%) | Température (°C) | Titane | EN 1.4401 Équiv. |
Acide chlorhydrique | 10 | 30 | ◎ | × |
Acide sulfurique | 20 | 30 | ○ | × |
Hydroxyde de sodium | 50 | 120 | ◎ | ○ |
Elément | Unité | Données | ||
-200°C | Température ambiante | 350°C | ||
Résistance à la traction | N/mm2 | 994 | 421 | 167 |
Elongation | % | 25.7 | 46 | 54 |
Elément | Unité | Titane | Aluminium | Acier |
Densité spécifique | g/cm3 | 4.5 | 2.7 | 7.9 |
Résistance à la traction | N/mm2 | 377 | 78 | 315 |
Conductivité thermique | cal/cm · s · °C | 0.041 | 0.487 | 0.145 |
Module d'élasticité de Young | kN/mm2 | 106 | 69 | 205 |
Charge de rupture par torsion N | Couple de rupture par torsion N•m | |||
Titane | Aluminium | Titane | Aluminium | |
M3 | 3210 | 1650 | 2.4 | 1.0 |
M4 | 5610 | 2890 | 4.7 | 2.5 |
M5 | 9080 | 4680 | 9.8 | 6.7 |
M6 | 12800 | 6630 | 11.3 | 11.0 |
M8 | 23400 | 12000 | 22.8 | 30.0 |
M10 | 37100 | 23560 | 61.5 | 48.0 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Forme du trou de montage | Forme supplémentaire | Type de filetage | Forme de base | Taille de vis applicable M | Diam. nominal de la rondelle, D.I. d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
1.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
1.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 12 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 15 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 6 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
1.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 15 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 15 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 25 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.20 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 15 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 25 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 15 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 30 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 35 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Non fourni | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 8 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 12 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 15 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 15 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
2.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 15 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 25 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 15 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 25 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 15 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 20 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
3.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
4.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | [Aluminium] EN AW-2017 Equiv. | Anodisé noir | [Six pans creux] Six pans creux | Standard | Métrique normal | [Standard (rond)] Standard (rond) | - | - | |
0.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | - | Non fourni | - | - | [Standard (rond)] Écrous | 3 | - | |
0.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | - | Non fourni | - | - | [Standard (rond)] Écrous | 4 | - | |
1.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | - | Non fourni | - | - | [Standard (rond)] Écrous | 5 | - | |
1.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | - | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | - | Non fourni | - | - | [Standard (rond)] Écrous | 6 | - | |
1.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | [Aluminium] EN AW-5056 Equiv. | - | Non fourni | - | - | [Standard (rond)] Écrous | 8 | - |
Loading...
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Matériau
Traitement de surface
Forme du trou de montage
Forme supplémentaire
Type de filetage
Forme de base
Taille de vis applicable M
Diam. nominal de la rondelle, D.I. d(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles