Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Niveau de résistance |
TSCB | EN 1.4301 équiv. | - | A2-50 équiv. |
Référence | - | M2 |
CBLH8-12 SCBLH8-40 TSCB10-20 | - | 5 |
Référence | M2 (normal) (taille de taraud) | A | E | B | TSCB | ||
Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||
Type | M1 (normal)-L | 1 à 9 pièce(s) | 10 à 50 pièces | ||||
TSCB | 6-10 | 3 | 10 | 6 | 5 | ||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
8- 10 | 4 | 13 | 8 | 6 | |||
16 | |||||||
25 | |||||||
30 | |||||||
10- 16 | 4 | 16 | 10 | 8 | |||
20 | 5 | ||||||
25 | |||||||
12- 20 | 6 | 18 | 12 | 10 | |||
16- 30 | 8 | 24 | 16 | 14 | |||
35 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TSCB6-10-3 |
TSCB6-12-3 |
TSCB6-16-3 |
TSCB6-20-3 |
TSCB6-25-3 |
TSCB8-10-4 |
TSCB8-16-4 |
TSCB8-25-4 |
TSCB8-30-4 |
TSCB10-16-4 |
TSCB10-20-5 |
TSCB10-25-5 |
TSCB12-20-6 |
TSCB16-30-8 |
TSCB16-35-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Taille nominale de vis M2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 10 | 3 | ||
3.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 3 | ||
3.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 16 | 3 | ||
3.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 3 | ||
3.29 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 25 | 3 | ||
3.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 4 | ||
3.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 16 | 4 | ||
3.55 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 25 | 4 | ||
3.55 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 30 | 4 | ||
4.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 16 | 4 | ||
4.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 20 | 5 | ||
4.05 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 25 | 5 | ||
4.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 20 | 6 | ||
5.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 30 | 8 | ||
5.30 € | 1 | 5 jours | 10 | 16 | 35 | 8 |
Loading...
Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Traitement de surface | Non fourni | Forme du trou de montage | Six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Trou taraudé | Niveau de résistance (acier inoxydable) | A2-50 | Type de filetage | Métrique normal |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Taille nominale de vis M2(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles