Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | Niveau de résistance |
CBSH(haute résistance) | EN 1.7220 Équiv. | 32~39HRC | Oxydé noir | 10.9 |
CBS | EN 1.1191 Équiv.(M3~8 • M12) EN 1.7220 Équiv.(M10) | 22~32HRC | Oxydé noir | 10.9 |
CBSSTH(haute résistance) | EN 1.4404 Équiv. | - | - | A4-80 (8.8 Équiv.) |
CBSST | EN 1.4301 Équiv. | - | - | A2-50 |
BOX-CBSST |
Référence pièce |
CBSST4-10 |
MxP | A | E | B | t max. | r |
2x0.4 | 3.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.1 min. |
2.5x0.45 | 4.5 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.1 min. |
3x0.5 | 5.5 | 2 | 2 | 1.5 | 0.1 min. |
4x0.7 | 7 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 0.2 min. |
5x0.8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 2.7 | 0.2 min. |
6x1.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 0.25 min. |
8x1.25 | 13 | 5 | 5 | 3.8 | 0.4 min. |
10x1.5 | 16 | 6 | 6 | 4.5 | 0.4 min. |
12x1.75 | 18 | 7 | 8 | 5 | 0.6 min. |
Référence pièce | ℓ | Prix unitaire | |||||
Type | M-L | CBSH | CBSSTH | CBSH | CBS | CBSSTH | CBSST |
CBS | CBSST | ||||||
CBSST | 2-4 | - | Goujons - Entièrement filetés | - | - | - | |
5 | |||||||
6 | |||||||
2.5-4 | - | Goujons - Entièrement filetés | - | - | - | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
CBSH CBS CBSSTH CBSST | 3-4 | Goujons - Entièrement filetés | Goujons - Entièrement filetés | - | - | ||
5 | |||||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | - | ||||||
16 | - | ||||||
20 | 12 | ||||||
4-5 | Goujons - Entièrement filetés | Goujons - Entièrement filetés | - | ||||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | - | - | |||||
20 | |||||||
25 | |||||||
5-5 | Goujons - Entièrement filetés | Goujons - Entièrement filetés | - | - | - | ||
6 | |||||||
8 | |||||||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | - | - | |||||
25 | |||||||
30 | 16 | 22 | |||||
6-8 | Goujons - Entièrement filetés | Goujons - Entièrement filetés | - | - | |||
10 | |||||||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | - | - | |||||
30 | 18 | ||||||
35 | 24 | ||||||
40 | |||||||
45 | |||||||
CBSH CBS CBSST | 8-10 | Goujons - Entièrement filetés | Goujons - Entièrement filetés | - | - | ||
12 | |||||||
16 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
30 | - | ||||||
35 | 22 | ||||||
40 | 28 | ||||||
45 | |||||||
50 |
Référence pièce | ℓ | Prix unitaire | |||
Type | M-L | CBS | CBSST | CBS | CBSST |
CBS CBSST | 10-16 | Goujons - Entièrement filetés | Goujons - Entièrement filetés | ||
20 | |||||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | 32 | 36 | |||
50 | |||||
12-20 | Goujons - Entièrement filetés | Goujons - Entièrement filetés | |||
25 | |||||
30 | |||||
35 | |||||
40 | |||||
45 | |||||
50 | 30 | 40 |
Référence pièce | ℓ | Prix unitaire | Pièces / boîte | ||
Type | M-L | Prix/paquet | 1 boîte | ||
BOX-CBSST (acier inoxydable) | 3-6 | Goujons - Entièrement filetés | 1000 pièces/boîte | ||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
4-6 | Goujons - Entièrement filetés | 1000 pièces/boîte | |||
8 | |||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | 500 pce/boîte | ||||
5-8 | Goujons - Entièrement filetés | ||||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | |||||
6-8 | Goujons - Entièrement filetés | 500 pce/boîte | |||
10 | |||||
12 | |||||
16 | |||||
20 | 300 pce/boîte | ||||
25 | |||||
8-10 | Goujons - Entièrement filetés | 300 pce/boîte | |||
12 | |||||
16 | 250 pce/boîte | ||||
20 | 200 pce/boîte | ||||
25 | |||||
30 | 150 pce/boîte |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Niveau de résistance (acier) | Niveau de résistance (acier inoxydable) | Application | Longueur de filetage ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.14 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 3 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.14 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 3 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.16 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 3 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.18 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 3 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.18 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 3 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | 12 | |
0.17 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 4 | 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.17 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 4 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.17 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.17 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 4 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.19 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 4 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.22 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 4 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.22 € | 1 | Devis | 10 | 4 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | ||
0.22 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 5 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.19 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 5 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.19 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 5 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.19 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 5 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.19 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 5 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.25 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 5 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.28 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 5 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | 16 | |
0.25 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 8 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.22 € | 1 |
Devis
Stock | 10 | 6 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | ||
0.22 € | 1 |
Devis
Stock | 10 | 6 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | ||
0.22 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 6 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.16 € | 1 |
Devis
Stock | 10 | 6 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | ||
0.25 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.28 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | 18 | |
0.31 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | 18 | |
0.35 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 6 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | 18 | |
0.57 € | 1 | Devis | 10 | 6 | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | 18 | ||
0.39 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 10 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.47 € | 1 | Devis | 10 | 8 | 12 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | ||
0.38 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 8 | 16 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.38 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 8 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.38 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 8 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.40 € | 1 |
Devis
Stock | 10 | 8 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | ||
0.44 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | 22 | |
0.48 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 8 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | 22 | |
0.97 € | 1 | Devis | 10 | 8 | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | 22 | ||
0.62 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 8 | 50 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | 22 | |
0.55 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.42 € | 1 |
Devis
Stock | 10 | 10 | 20 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | ||
0.40 € | 1 |
Devis
Stock | 10 | 10 | 25 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | ||
0.68 € | 1 |
Devis
Stock | 10 | 10 | 30 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | ||
0.74 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 10 | 35 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.78 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 40 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.84 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 45 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | 32 | |
0.87 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 10 | 50 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | 32 | |
0.90 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 20 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
0.81 € | 1 | Devis | 10 | 12 | 25 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | ||
0.85 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 30 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
1.06 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 35 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
1.09 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 40 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
1.15 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 45 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | Filetage complet | |
1.41 € | 1 | Disponible | Devis | 10 | 12 | 50 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard | 30 | |
0.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 4 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard / Faible dégazement | Filetage complet | |
0.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 5 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard / Faible dégazement | Filetage complet | |
0.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard / Faible dégazement | Filetage complet | |
0.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard / Faible dégazement | Filetage complet | |
0.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10.9 | - | Standard / Faible dégazement | Filetage complet |
Loading...
Type | Résistance à la traction (N/mm2) | Contrainte d'essai de 0.2% (N/mm2) | Résistance à la corrosion | Non magnétique |
CBSH | 1040 | 900 | △ | × |
CBS | 800 | 640 | △ | × |
CBSSTH | 800 | 640 | ◎ | ◎ |
CBSST | 500 | 210 | ○ | ○ |
Forme détaillée | Type trempé | Forme du trou de montage | Six pans creux | Forme supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
Niveau de résistance (acier)
Niveau de résistance (acier inoxydable)
Application
Longueur de filetage ℓ(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles