Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
CBAS5-10 RCBAS4-6 MCBAS8-30 |
Référence pièce | M x P | A | E | B | d | Prix unitaire | Remise sur volume | ||
Type | M-L | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | ||||||
CBAST | 3- | 6 | 3 x 0.5 | 5.5 | 2 | 2 | 1.2 | ||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
CBAST | 4- | 6 | 4 x 0.7 | 7 | 2.8 | 2.5 | 1.5 | ||
8 | |||||||||
10 | |||||||||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
20 | |||||||||
CBAST | 5- | 10 | 5 x 0.8 | 8.5 | 3.5 | 3 | 1.5 | ||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
20 | |||||||||
25 | |||||||||
CBAST | 6- | 10 | 6 x 1.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | ||
12 | |||||||||
16 | |||||||||
20 | |||||||||
30 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 6 | |
3.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 8 | |
3.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | |
3.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 12 | |
3.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 16 | |
3.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | |
3.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 8 | |
3.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 10 | |
3.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | |
3.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 16 | |
3.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 20 | |
3.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 10 | |
3.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | |
3.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | |
3.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | |
4.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 25 | |
3.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | |
3.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 12 | |
3.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 16 | |
3.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 30 |
Loading...
Forme détaillée | Type trempé | Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Traitement de surface | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Six pans creux | Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles