Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
LRLM | EN 1.7220 Équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
LRLB | EN 1.4305 Équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
LRLB3 | - | 10 |
Référence pièce | L | D | A | LRLM | LRLB | |||||||||
Type | M (normal) | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||
1 à 9 pièce(s) | 10 ~ 30 pièces | 1 à 9 pièce(s) | 10 ~ 30 pièces | |||||||||||
LRLM LRLB | 3 | 6 | 10 | 5.5 | 10 | |||||||||
4 | 6 | 10 | 16 | 7 | 16 | |||||||||
5 | 10 | 16 | 20 | 8.5 | 20 | |||||||||
6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 10 | 30 | |||||||
8 | 20 | 25 | 30 | 13 | 36 | |||||||||
10 | 20 | 25 | 30 | 40 | 16 | 40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
5.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
6.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
7.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
7.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
7.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
8.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
8.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
8.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
8.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
8.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
8.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
8.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
8.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
9.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
9.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 25 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
9.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
9.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | |
5.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
5.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 3 | 10 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
5.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 6 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
5.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 10 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
5.84 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 16 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
6.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 10 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
6.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
6.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
6.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 10 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
6.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 16 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
6.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
6.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 25 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
6.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 30 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 20 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
7.18 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 25 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
7.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
8.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 20 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
8.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 25 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
8.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 30 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | |
8.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 40 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
Loading...
Forme détaillée | Moletage | Forme du trou de montage | Non fourni | FORME D'EMBOUT | Méplat |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Vis fixées à la main |
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles