Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
LRLMF | EN 1.7220 Équiv. | Placage autocatalytique au nickel |
LRLBS, LRLBF | EN 1.4305 Équiv. | - |
Référence pièce | - | A | - | L | - | D |
LRLBS3 | - | A15 | - | L10 | ||
LRLBF5 | - | A10 | - | L35 | - | D12 |
Référence pièce | A Incrément de 1mm | L Incrément de 1mm | D | Prix unitaire | |
Type | M (normal) | ||||
LRLBS | 3 | 10~40 | 6~40 | 5.5 | |
4 | 6~40 | 7 | |||
5 | 10~50 | 8.5 | |||
6 | 10~50 | 10 |
Référence pièce | A Incrément de 1mm | L Incrément de 1mm | D Incrément de 1mm | Prix unitaire | ||
Type | M (normal) | LRLMF | LRLBF | |||
LRLMF LRLBF | 3 | 10~60 | 6~40 | 5~10 | ||
4 | 6~40 | 5~10 | ||||
5 | 10~50 | 10~25 | ||||
6 | 10~50 | 10~25 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | Caractéristiques | A (mm) | D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 3 | 6 ~ 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Configurable (motif strié au niveau de la tête moletée) | 10 ~ 60 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | 4 | 6 ~ 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Configurable (motif strié au niveau de la tête moletée) | 10 ~ 60 | 5 ~ 10 | ||
1 | 7 jours | 10 | 5 | 10 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Configurable (motif strié au niveau de la tête moletée) | 10 ~ 60 | 10 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | 6 | 10 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Configurable (motif strié au niveau de la tête moletée) | 10 ~ 60 | 10 ~ 25 | ||
1 | 7 jours | 10 | 3 | 6 ~ 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Longueur totale configurable | 10 ~ 40 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 4 | 6 ~ 40 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Longueur totale configurable | 10 ~ 40 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 5 | 10 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Longueur totale configurable | 10 ~ 40 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 6 | 10 ~ 50 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Longueur totale configurable | 10 ~ 40 | - | ||
1 | 9 jours | 10 | 3 | 6 ~ 40 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Configurable (motif strié au niveau de la tête moletée) | 10 ~ 60 | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | 4 | 6 ~ 40 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Configurable (motif strié au niveau de la tête moletée) | 10 ~ 60 | 5 ~ 10 | ||
1 | 9 jours | 10 | 5 | 10 ~ 50 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Configurable (motif strié au niveau de la tête moletée) | 10 ~ 60 | 10 ~ 25 | ||
1 | 9 jours | 10 | 6 | 10 ~ 50 | [Acier] EN 1.7220 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Configurable (motif strié au niveau de la tête moletée) | 10 ~ 60 | 10 ~ 25 |
Loading...
Forme détaillée | Moletage | Forme du trou de montage | Non fourni | FORME D'EMBOUT | Méplat |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Vis fixées à la main |
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
Caractéristiques
A(mm)
D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles