Boulons de couvercle - Vis d’assemblage à tête ronde, longueur configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Boulons de couvercle - Vis d’assemblage à tête ronde, longueur configurable:Affichage d'image associés
Type MatériauNiveau de résistance
FCBBSEN 1.4301 Équiv.A2-50 Équiv.

Spécifications

Référence pièce- ℓ -L
FRNCS6-8-20
Référence pièceIncrément de 1mmPrix unitaire
TypeM ℓ L ℓ  • L Conditions d'usinageFGUTMFGUTSFRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBSFGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCS
FCBBS
32~185~165~204~206~206~25≤L
    
43~185~165~256~206~206~30    
53~235~205~258~258~258~30    
64~288~208~308~308~258~35    
85~3810~2010~458~4010~2510~50    
Pour  ℓ =L, filetages incomplets (2 pas de filetage max.) sous la tête de vis

MAA1A2EE1E2
(Max.)
BB2C
(min.)
dd2
35.5125.532.51.62.521.042.26
47167.543.52.232.51.338
58.5209.5542.7431.563.910
6102410.5653.3542.084.512
813 3014 864.4652.66.316

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FCBBS3-[5-20/1]-[6-25/1]
FCBBS4-[5-25/1]-[6-30/1]
FCBBS5-[5-25/1]-[8-30/1]
FCBBS6-[8-30/1]-[8-35/1]
FCBBS8-[10-45/1]-[10-50/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Longueur de filetage ℓ
(mm)

-

1 7 jours 1036 ~ 255 ~ 20

-

1 7 jours 1046 ~ 305 ~ 25

-

1 7 jours 1058 ~ 305 ~ 25

-

1 7 jours 1068 ~ 358 ~ 30

-

1 7 jours 10810 ~ 5010 ~ 45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Capuchon à tête ronde Matériau EN 1.4301 Equiv. Traitement de surface Non fourni
Forme du trou de montage Six pans creux FORME D'EMBOUT Méplat Forme supplémentaire Standard
Niveau de résistance (acier inoxydable) A2-50 Type de filetage Métrique normal Forme de base Vis de protection
Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard / Prévention des chutes

Produits complémentaires

Assistance technique