Inscription
Configurer
  • Vis nominale (M)
  • Longueur L (mm)(mm)
      [6-25/1mm unités]
    • Longueur de filetage ℓ(mm)
        [4-20/1mm unités]
      • Type
      • CAO
      • Jours d'expédition estimés
        • Tout
        • Dans les 7 jours ouvrables

      Boulons de couvercle - Grande vis à tête moletée, longueur configurable

      Référence pièce:

      encore indéterminée. 5 références possibles.
      Quantité :

      Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

      Boulons de couvercle - Grande vis à tête moletée, longueur configurable:Affichage d'image associés
      Type Matériau
      FRNCSEN 1.4305 Équiv.

      Spécifications

      Référence pièce- ℓ -L
      FRNCS6-8-20
      Référence pièceIncrément de 1mmPrix unitaire
      TypeM ℓ L ℓ  • L Conditions d'usinageFGUTMFGUTSFRNCSFCBBS
      FGUTM
      FGUTS
      FRNCSFCBBSFGUTM
      FGUTS
      FRNCSFCBBS
      FGUTM
      FGUTS
      FRNCS
      FCBBS
      32~184~165~204~206~206~25≤L
          
      43~184~165~256~206~206~30    
      53~235~205~258~258~258~30    
      64~288~208~308~308~258~35    
      85~3810~2010~458~4010~2510~50    
      Pour  ℓ =L, filetages incomplets (2 pas de filetage max.) sous la tête de vis
       
      MAA1A2EE1E2
      (Max.)
      BB2C
      (min.)
      dd2
      35.5125.532.51.62.521.042.26
      47167.543.52.232.51.338
      58.5209.5542.7431.563.910
      6102410.5653.3542.084.512
      8133014864.4652.66.316

      Liste des numéros de pièces

      Nombre d’articles

      Vis nominale (M)

      Longueur L (mm)

      (mm)

      Longueur de filetage ℓ

      (mm)

      RoHS?Quantité minimale de commande
      3
      6 ~ 20
      4 ~ 16
      10
      1 pièces
      4
      6 ~ 20
      4 ~ 16
      10
      1 pièces
      5
      8 ~ 25
      5 ~ 20
      10
      1 pièces
      6
      8 ~ 25
      8 ~ 20
      10
      1 pièces
      8
      10 ~ 25
      10 ~ 20
      10
      1 pièces
      Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
      Jour d'expédition standard
      -
      ( - )
      7 jours ouvrables
      -
      ( - )
      7 jours ouvrables
      -
      ( - )
      7 jours ouvrables
      -
      ( - )
      7 jours ouvrables
      -
      ( - )
      7 jours ouvrables

      Plus d'informations