Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 20/6/2021 à 1:00 (CEST) 21/6/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boulons de couvercle - Type à vis d’assemblage à six pans creux, longueur configurable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Boulons de couvercle - Type à vis d’assemblage à six pans creux, longueur configurable:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surfaceNiveau de résistance
FGUTMEN 1.7220 Équiv.Placage autocatalytique au nickel8.8 Équiv.
FGUTSEN 1.4301 Équiv.-A2-70 Équiv.

Spécifications

Référence pièce- ℓ -L
FRNCS6-8-20
Référence pièceIncrément de 1mmPrix unitaire
TypeM ℓ L ℓ  • L Conditions d'usinageFGUTMFGUTSFRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBSFGUTM
FGUTS
FRNCSFCBBS
FGUTM
FGUTS
FRNCS
FCBBS
32~185~165~204~206~206~25≤L
    
43~185~165~256~206~206~30    
53~235~205~258~258~258~30    
64~288~208~308~308~258~35    
85~3810~2010~458~4010~2510~50    
Pour  ℓ =L, filetages incomplets (2 pas de filetage max.) sous la tête de vis

MAA1A2EE1E2
(Max.)
BB2C
(min.)
dd2
35.5125.532.51.62.521.042.26
47167.543.52.232.51.338
58.5209.5542.7431.563.910
6102410.5653.3542.084.512
813 3014 864.4652.66.316

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
FGUTM3-[2-18/1]-[4-20/1]
FGUTM4-[3-18/1]-[6-20/1]
FGUTM5-[3-23/1]-[8-25/1]
FGUTM6-[4-28/1]-[8-30/1]
FGUTM8-[5-38/1]-[8-40/1]
FGUTS3-[2-18/1]-[4-20/1]
FGUTS4-[3-18/1]-[6-20/1]
FGUTS5-[3-23/1]-[8-25/1]
FGUTS6-[4-28/1]-[8-30/1]
FGUTS8-[5-38/1]-[8-40/1]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Traitement de surface Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Longueur de filetage ℓ
(mm)

-

7 jours 1034 ~ 20[Acier] EN 1.7220 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-2 ~ 18

-

7 jours 1046 ~ 20[Acier] EN 1.7220 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-3 ~ 18

-

7 jours 1058 ~ 25[Acier] EN 1.7220 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-3 ~ 23

-

7 jours 1068 ~ 30[Acier] EN 1.7220 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-4 ~ 28

-

7 jours 1088 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.Placage autocatalytique au nickel8.8-5 ~ 38

-

5 jours 1034 ~ 20[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-702 ~ 18

-

5 jours 1046 ~ 20[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-703 ~ 18

-

5 jours 1058 ~ 25[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-703 ~ 23

-

5 jours 1068 ~ 30[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-704 ~ 28

-

5 jours 1088 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-A2-705 ~ 38

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage Six pans creux FORME D'EMBOUT Méplat
Forme supplémentaire Standard Type de filetage Métrique normal Forme de base Vis de protection
Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Application Standard / Prévention des chutes

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique