Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | ℓ | - | L |
GUTBG5 GUTBT8 | - - | 3 10 | - - | 16 20 |
M3 | 1390 |
M5 | 4300 |
Référence pièce | ℓ | L | A | E | B | d | t max. | Prix unitaire | Remise sur volume | ||||||||
Type | M | 1 à 29 pièce(s) | 30 à 300 pièces | ||||||||||||||
GUTBT | 3 | 2 | 6 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 2.2 | 1.5 | ||||||||
3.5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||
4 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||||||
4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 7 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.3 | ||||||
5 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||||||||||
5 | 6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 8.5 | 3.5 | 3 | 3.9 | 2.7 | |||||||
6 | 4 | 12 | 16 | 10 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | |||||||||
8 | 12 | 20 | 25 | 30 | |||||||||||||
8 | 5 | 10 | 12 | 16 | 13 | 5 | 5 | 6.3 | 3.8 | ||||||||
10 | 20 | 30 | 40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Longueur de filetage ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 6 | 2 | ||
2.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 8 | 2 | ||
2.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 6 | 3.5 | ||
2.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 8 | 3.5 | ||
2.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 10 | 3.5 | ||
2.13 € 0.64 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 3 | 12 | 3.5 | ||
2.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 8 | 4 | ||
2.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 10 | 4 | ||
2.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 12 | 4 | ||
2.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 3 | 16 | 4 | ||
1.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 6 | 3 | ||
1.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 8 | 3 | ||
1.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 10 | 3 | ||
1.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 12 | 3 | ||
1.99 € 0.60 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 16 | 3 | ||
1.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 10 | 5 | ||
1.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 12 | 5 | ||
1.99 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 16 | 5 | ||
1.99 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 20 | 5 | ||
2.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 12 | 6 | ||
2.13 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 16 | 6 | ||
2.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 20 | 6 | ||
2.13 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | 25 | 6 | ||
2.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 4 | ||
2.39 € 0.72 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 16 | 4 | ||
2.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 12 | 8 | ||
2.39 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 20 | 8 | ||
2.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 25 | 8 | ||
2.39 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 30 | 8 | ||
3.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 10 | 5 | ||
3.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 12 | 5 | ||
3.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 16 | 5 | ||
3.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 20 | 10 | ||
3.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 30 | 10 | ||
3.33 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 40 | 10 |
Loading...
Forme détaillée | Type trempé | Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Traitement de surface | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Six pans creux | FORME D'EMBOUT | Méplat | Forme supplémentaire | Standard |
Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Vis de protection | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
Application | Standard / Prévention des chutes |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Longueur de filetage ℓ(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles