Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | F | - | L |
ERSCB6 | - | 5 | - | 25 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Conditions d'usinage L-F | A | E | B | d | W | Bague de retenue de type E utilisable (diam. nominal)(pour plus de détails, voir P.265) | Prix unitaire | ||
Type | M (normal) | F | L | ||||||||
ERSCB | 3 | 2~12 | 10~20 | L-F≥8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2 | 0.5 | 2 | |
4 | 3~13 | 10~20 | L-F≥7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 0.7 | 3 | ||
5 | 3~18 | 10~25 | L-F≥7 | 8.5 | 5 | 4 | 4 | 0.7 | 4 | ||
6 | 3~23 | 10~30 | L-F≥7 | 10 | 6 | 5 | 4 | 0.7 | 4 | ||
8 | 4~29 | 10~35 | L-F≥6 | 13 | 8 | 6 | 6 | 0.9 | 6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ERSCB3-[2-19/1]-[10-20/1] |
ERSCB4-[3-19/1]-[10-20/1] |
ERSCB5-[3-24/1]-[10-25/1] |
ERSCB6-[3-29/1]-[10-30/1] |
ERSCB8-[4-34/1]-[10-35/1] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | F (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 3 | 10 ~ 20 | 2 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 4 | 10 ~ 20 | 3 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 10 ~ 25 | 3 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 10 ~ 30 | 3 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 10 ~ 35 | 4 ~ 34 |
Loading...
Matériau | EN 1.4301 Equiv. | Traitement de surface | Non fourni | Forme du trou de montage | Six pans creux |
---|---|---|---|---|---|
Forme supplémentaire | Avec rainures de bague de retenue | Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Standard (rond) |
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)
F(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles