Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
ASSB | EN 1.7220 Équiv. | Oxydé noir |
ASSS | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce | - | M | ||
Type | - | Orientation de la graduation | ||
ASSS | - | T | - | 8 |
Référence pièce | M (normal) | L | B | D | t | ASSB | ASSS | |||
Type | Orientation de la graduation | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||
1 à 4 pièce(s) | 5 ~ 50 pièces | 1 à 4 pièce(s) | 5 ~ 50 pièces | |||||||
ASSB ASSS | Y (horizontal) T (vertical) | 8 | 120 | 4 | 6.6 | 5 | ||||
10 | 5 | 8.3 | 6 | |||||||
12 | 6 | 10 | 8 | |||||||
16 | 8 | 14 | 10 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
ASSB-T-8 |
ASSB-T-10 |
ASSB-T-12 |
ASSB-T-16 |
ASSB-Y-8 |
ASSB-Y-10 |
ASSB-Y-12 |
ASSB-Y-16 |
ASSS-T-8 |
ASSS-T-10 |
ASSS-T-12 |
ASSS-T-16 |
ASSS-Y-8 |
ASSS-Y-10 |
ASSS-Y-12 |
ASSS-Y-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Matériau | Traitement de surface | Sens de l'affichage de la graduation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | T (vertical) | |
22.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | T (vertical) | |
23.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | T (vertical) | |
25.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | T (vertical) | |
21.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Y (horizontal) | |
22.06 € 9.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Y (horizontal) | |
23.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Y (horizontal) | |
25.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Revêtement oxydé noir | Y (horizontal) | |
30.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | T (vertical) | |
31.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | T (vertical) | |
33.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | T (vertical) | |
35.34 € 15.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | T (vertical) | |
30.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Y (horizontal) | |
31.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Y (horizontal) | |
33.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Y (horizontal) | |
35.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Y (horizontal) |
Loading...
Longueur L (mm)(mm) | 120 | Forme du trou de montage | Six pans creux | Forme supplémentaire | Gradué |
---|---|---|---|---|---|
Type de filetage | Métrique normal | Forme de base | Filetage complet | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Matériau
Traitement de surface
Sens de l'affichage de la graduation
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles