Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
ANE | Acier pour structure générale | Oxydé noir |
ANES | EN 1.4301 Équiv. | - |
Référence pièce |
ANE10-300 ANES16-500 |
Référence pièce | MxP | ANE | ANES | |||
Type | M-L | Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |
1 à 49 pièce(s) | 50 à 300 pièces | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 300 pièces | |||
ANE ANES | 6-100 200 300 | 6x1.0 | ||||
8-100 200 300 | 8x1.25 | |||||
10-100 200 300 500 | 10x1.5 | |||||
12-100 200 300 500 | 12x1.75 | |||||
16-100 200 300 500 | 16x2.0 | |||||
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) (mm) | Matériau | Traitement de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 100 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
1.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 200 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
2.06 € 0.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 300 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
1.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 100 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
2.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 200 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
2.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 300 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
2.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 100 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
2.37 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 200 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
2.66 € 1.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 300 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
4.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 500 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
2.81 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 100 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
3.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 200 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
4.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 300 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
6.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 500 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 100 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
4.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 200 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
5.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 300 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
10.51 € 7.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 500 | [Acier] EN 1.0038 Equiv. | Revêtement oxydé noir | |
3.70 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 100 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
5.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 200 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
6.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 300 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
4.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 100 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
5.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 200 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
7.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 300 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
5.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 100 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
6.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 200 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
8.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 300 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
11.85 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
5.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 100 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
8.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 200 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
11.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 300 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
15.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
9.62 € 2.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16 | 100 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
13.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 200 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
17.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 300 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | |
22.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 16 | 500 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni |
Loading...
Forme du trou de montage | Non fourni | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique normal |
---|---|---|---|---|---|
Forme de base | Filetage complet | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L (mm)(mm)
Matériau
Traitement de surface
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles