Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | Tampon | |||
FSSF | FSST | FSSC | FSSG | EN 1.1191 Équiv. | Oxydé noir | - |
FSSM | EN 1.7220 Équiv. | Revêtement oxydé noir | Polyacétal blanc | |||
FSSU | Laiton de décolletage (EN CW614N Équiv.) | |||||
FSSFS | FSSTS | FSSGS | EN 1.4301 Équiv. | - | - | |
FSSMS | Polyacétal blanc | |||||
FSSUS | Laiton de décolletage (EN CW614N Équiv.) |
Référence pièce | - | L |
FSSTS6 | - | 100 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | B | C (min.) | d (max.) | S ( )avec plastique / Tampon en laiton | b (Bout cylindrique) | |||||
Type | M | Méplat | Bout pointu | Cuvette | Bout cylindrique | avec tampon en plastique / en laiton | |||||
FSSF (méplat) FSSFS (Méplat, acier inoxydable) FSST (bout pointu) FSSTS (Point conique, acier inoxydable) FSSC (cuvette) FSSG (bout cylindrique) FSSGS (bout cylindrique, acier inoxydable) FSSM FSSMS (tampon en plastique) FSSU FSSUS (tampon en laiton) | 5 | 20~250 | 2.5 | 3 | 3.5 | 1.25 | 2.5 | 4 | 3 | 1 | 4 |
6 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
8 | 20~400 | 4.0 | 5 | 5.5 | 2.0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | |
10 | 5.0 | 6 | 7 | 2.5 | 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | ||
12 | 6.0 | 8 | 8.5 | 3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | ||
16 | 8.0 | 10 | 12 | 4 | 10 | 10 | 10 | 3 | 9 | ||
20 | 10.0 | 12 | 15 | 5 | 14 | 12 | 13 | 3 | 11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Longueur L (mm) | Matériau | Traitement de surface | Forme d'embout | Matériau du tampon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Cuvette | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Cuvette | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Cuvette | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Cuvette | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Cuvette | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Cuvette | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Cuvette | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Méplat | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Bout cylindrique | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Oxydé noir | Tampon souple | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Oxydé noir | - | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Oxydé noir | - | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Oxydé noir | - | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Oxydé noir | - | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Oxydé noir | - | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | Oxydé noir | - | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | Polyacétal blanc | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout pointu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout pointu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout pointu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout pointu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 12 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout pointu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 16 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout pointu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 20 | 20 ~ 400 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Bout pointu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 5 | 20 ~ 250 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Bout pointu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 6 | 20 ~ 250 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Bout pointu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 8 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Bout pointu | - | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | 10 | 20 ~ 400 | [Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | Bout pointu | - |
Loading...
Forme du trou de montage | Six pans creux | Forme supplémentaire | Standard | Type de filetage | Métrique normal |
---|---|---|---|---|---|
Forme de base | Filetage complet | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Longueur L(mm)
Matériau
Traitement de surface
Forme d'embout
Matériau du tampon
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles