• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Vis épaulée / hexagone interne / longueur configurable / tolérance au choix / 9.8, A2-50

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis à tête basse, à épaulement/Configurable:Affichage d'image associés
TypeTolérance D Matériau DuretéNiveau de résistance
FMSBe9EN 1.7220 Équiv.28~37HRC9.8 Équiv.
FSMSBEN 1.4301 Équiv.-A2-50
FMSBGg6EN 1.7220 Équiv.28~37HRC9.8 Équiv.
FSMSBGEN 1.4301 Équiv.-A2-50
FMSBHh7EN 1.7220 Équiv.28~37HRC9.8 Équiv.
FSMSBHEN 1.4301 Équiv.-A2-50

Spécifications

Référence pièce-L-F
FMSB4.5-30.5-4
Tolérance DABCEMxPT
De9g6h7
4-0.020-0.050-0,004-0.0120
-0.012
6.52.51.622.5x0.454.5
4.5723x0.55.0
5825.5
5.5932.22.54x0.76.0
622.56.5
6.5-0.025-0.061-0,005-0.0140
-0.015
1042.535x0.87.0
8135346x1.08.7
10166458x1.2510.8

Référence pièceL Incrément de 0.1mmF Incrément de 1mmConditions d'usinage L+FPrix unitaire
TypeDFMSBFSMSBFMSBGFSMSBGFMSBHFSMSBH
FMSB
FSMSB
FMSBG
FSMSBG
FMSBH
FSMSBH
410~40M≤F≤Mx3L+F≤45
4.510~40L+F≤46
510~40L+F≤46
5.510~40L+F≤47
610~40L+F≤47
6.510~50L+F≤59
810~60L+F≤70
1010~60L+F≤72

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FMSB4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FMSB4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSB5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSB5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FMSB6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FMSB6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FMSB8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FMSB10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FMSBG4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FMSBG4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSBG5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSBG5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FMSBG6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FMSBG6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FMSBG8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FMSBG10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FMSBH4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FMSBH4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSBH5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FMSBH5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FMSBH6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FMSBH6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FMSBH8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FMSBH10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FSMSB4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FSMSB4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSB5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSB5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FSMSB6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FSMSB6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FSMSB8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FSMSB10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FSMSBG4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FSMSBG4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSBG5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSBG5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FSMSBG6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FSMSBG6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FSMSBG8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FSMSBG10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
FSMSBH4-[10-40/0.1]-[3-7/1]
FSMSBH4.5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSBH5-[10-40/0.1]-[3-9/1]
FSMSBH5.5-[10-40/0.1]-[4-12/1]
FSMSBH6-[10-50/0.1]-[4-12/1]
FSMSBH6.5-[10-50/0.1]-[5-15/1]
FSMSBH8-[10-60/0.1]-[6-18/1]
FSMSBH10-[10-60/0.1]-[8-24/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm)
(mm)
Matériau Niveau de résistance (acier) Niveau de résistance (acier inoxydable) Diam. de la pièce D
(Ø)
Longueur de filetage F
(mm)
Tolérance du diamètre de l'arbre

-

1 7 jours 102.510 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-43 ~ 7e9

-

1 7 jours 10310 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-4.53 ~ 9e9

-

1 7 jours 10310 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-53 ~ 9e9

-

1 7 jours 10410 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-5.54 ~ 12e9

-

1 7 jours 10410 ~ 50[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-64 ~ 12e9

-

1 7 jours 10510 ~ 50[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-6.55 ~ 15e9

-

1 7 jours 10610 ~ 60[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-86 ~ 18e9

-

1 7 jours 10810 ~ 60[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-108 ~ 24e9

-

1 7 jours 102.510 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-43 ~ 7g6

-

1 7 jours 10310 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-4.53 ~ 9g6

-

1 7 jours 10310 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-53 ~ 9g6

-

1 7 jours 10410 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-5.54 ~ 12g6

-

1 7 jours 10410 ~ 50[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-64 ~ 12g6

-

1 7 jours 10510 ~ 50[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-6.55 ~ 15g6

-

1 7 jours 10610 ~ 60[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-86 ~ 18g6

-

1 7 jours 10810 ~ 60[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-108 ~ 24g6

-

1 7 jours 102.510 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-43 ~ 7h7

-

1 7 jours 10310 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-4.53 ~ 9h7

-

1 7 jours 10310 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-53 ~ 9h7

-

1 7 jours 10410 ~ 40[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-5.54 ~ 12h7

-

1 7 jours 10410 ~ 50[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-64 ~ 12h7

-

1 7 jours 10510 ~ 50[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-6.55 ~ 15h7

-

1 7 jours 10610 ~ 60[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-86 ~ 18h7

-

1 7 jours 10810 ~ 60[Acier] EN 1.7220 Equiv.9.8-108 ~ 24h7

-

1 7 jours 102.510 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-5043 ~ 7e9

-

1 7 jours 10310 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-504.53 ~ 9e9

-

1 7 jours 10310 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-5053 ~ 9e9

-

1 7 jours 10410 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-505.54 ~ 12e9

-

1 7 jours 10410 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-5064 ~ 12e9

-

1 7 jours 10510 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-506.55 ~ 15e9

-

1 7 jours 10610 ~ 60[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-5086 ~ 18e9

-

1 7 jours 10810 ~ 60[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-50108 ~ 24e9

-

1 7 jours 102.510 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-5043 ~ 7g6

-

1 7 jours 10310 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-504.53 ~ 9g6

-

1 7 jours 10310 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-5053 ~ 9g6

-

1 7 jours 10410 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-505.54 ~ 12g6

-

1 7 jours 10410 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-5064 ~ 12g6

-

1 7 jours 10510 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-506.55 ~ 15g6

-

1 7 jours 10610 ~ 60[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-5086 ~ 18g6

-

1 7 jours 10810 ~ 60[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-50108 ~ 24g6

-

1 7 jours 102.510 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-5043 ~ 7h7

-

1 7 jours 10310 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-504.53 ~ 9h7

-

1 7 jours 10310 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-5053 ~ 9h7

-

1 7 jours 10410 ~ 40[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-505.54 ~ 12h7

-

1 7 jours 10410 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-5064 ~ 12h7

-

1 7 jours 10510 ~ 50[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-506.55 ~ 15h7

-

1 7 jours 10610 ~ 60[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-5086 ~ 18h7

-

1 7 jours 10810 ~ 60[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.-A2-50108 ~ 24h7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Type trempé Traitement de surface Non fourni Forme du trou de montage Six pans creux
Type de filetage Métrique normal Forme de base Boulons à épaulement Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)
Application Standard

Produits complémentaires

Assistance technique