Écrous - Filetage à pas à droite (boîte)【200-1,000 pièces par conditionnement】

Écrous - Filetage à pas à droite (boîte)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Écrous - Filetage à pas à droite (boîte)
  • Écrous - Filetage à pas à droite (boîte)
  • Écrous - Filetage à pas à droite (boîte)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Écrous - Filetage à pas à droite (boîte):Affichage d'image associés
 ■ Écrous - JIS Classe 1
Type Matériau Traitement de surface
BOX-LBNRSAE1008 (JIS-SWRCH Équiv.)Galvanisation au zinc
BOX-SLBNREN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Veuillez indiquer la quantité en boîtes lors de la commande.
Une boîte est livrée pour une commande de 1.
Référence pièce
BOX-LBNR2.5
BOX-SKNTR10
 ■ Le conditionnement par boîte est plus économique, soit pour des besoins de stock, soit pour les commandes de grandes quantités.
Référence piècePrix à l'unité 1 à 10 boîtesPièces / boîte
TypeMPrix/paquet1 boîte
BOX-LBNR2  1 000 pce/boîte
2.5
2.6
3  
4  
5  
6  
8  500 pce/boîte
10  200 pce/boîte
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.
Référence piècePrix à l'unité 1 à 10 boîtesPièces / boîte
TypeMPrix/paquet1 boîte
BOX-SLBNR
(acier inoxydable)
2  1 000 pce/boîte
2.5
2.6  
3
4
5  
6  
8  500 pce/boîte
10  200 pce/boîte
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.
MxP (normal)B(e)T
2  x0.444.61.6
 2.5x0.4555.82
 2.6x0.4555.82
3  x0.55.56.42.4
4  x0.778.13.2
5  x0.889.24
6  x1.01011.55
 8  x1.2513156.5
10  x1.51719.68
Peut être commandé séparément.    P.240

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BOX-LBNR2
BOX-LBNR2.5
BOX-LBNR2.6
BOX-LBNR3
BOX-LBNR4
BOX-LBNR5
BOX-LBNR6
BOX-LBNR8
BOX-LBNR10
BOX-SLBNR2
BOX-SLBNR2.5
BOX-SLBNR2.6
BOX-SLBNR3
BOX-SLBNR4
BOX-SLBNR5
BOX-SLBNR6
BOX-SLBNR8
BOX-SLBNR10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vis nominale (M) Matériau Traitement de surface Traitement de surface (détails) Pas P
(mm)

20.25 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2[Acier] AcierChrome trivalentChrome trivalent0.4

20.25 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2.5[Acier] AcierChrome trivalentChrome trivalent0.45

20.25 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2.6[Acier] AcierChrome trivalentChrome trivalent0.45

25.31 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 3[Acier] AcierChrome trivalentChrome trivalent0.5

25.31 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 4[Acier] AcierChrome trivalentChrome trivalent0.7

25.31 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 5[Acier] AcierChrome trivalentChrome trivalent0.8

31.64 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6[Acier] AcierChrome trivalentChrome trivalent1.0

30.36 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 8[Acier] AcierChrome trivalentChrome trivalent1.25

18.48 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10[Acier] AcierChrome trivalentChrome trivalent1.5

25.31 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2[Acier] EN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni0.4

25.31 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2.5[Acier] EN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni0.45

35.42 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 2.6[Acier] EN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni0.45

82.26 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 3[Acier] EN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni0.5

82.26 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 4[Acier] EN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni0.7

82.26 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 5[Acier] EN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni0.8

101.22 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 6[Acier] EN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni1.0

79.71 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 8[Acier] EN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni1.25

22.77 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10[Acier] EN 1.4301 Equiv.Non fourniNon fourni1.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Métrique normal (filetage à droite) Applications, fonctions Standard Unité de vente Boîte, paquet
Type à écrou hexagonal JIS niveau 1

Produits complémentaires

Assistance technique