• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Ecrous hauts

Ecrous hauts

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Ecrous hauts
  • Ecrous hauts
  • Ecrous hauts

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ecrous hauts:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface Dureté
NTEN 1.1191 Équiv.Placage chrome trivalent brillant25~30HRC
SNTEN 1.4301 Équiv.--

Spécifications

Référence pièce
NT6
Référence pièceHB(C)D1NTSNT
Prix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
TypeM (normal)1 à 49 pièce(s)50 à 500 pièces1 à 49 pièce(s)50 à 500 pièces
NT
SNT
691011.59.8    
812131512.5    
10151719.616.5    
12181921.918    
16242427.723    
20303034.629    
24363641.634    
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NT6
NT8
NT10
NT12
NT16
NT20
NT24
SNT6
SNT8
SNT10
SNT12
SNT16
SNT20
SNT24
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Matériau Traitement de surface Traitement de surface (détails)

2.10 €

1 Disponible 5 jours 106[Acier] AcierPlacage chrome brillant[Placage chrome brillant] Placage chrome trivalent brillant

2.33 €

1 Disponible 5 jours 108[Acier] AcierPlacage chrome brillant[Placage chrome brillant] Placage chrome trivalent brillant

2.58 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier] AcierPlacage chrome brillant[Placage chrome brillant] Placage chrome trivalent brillant

3.19 €

1 Disponible 5 jours 1012[Acier] AcierPlacage chrome brillant[Placage chrome brillant] Placage chrome trivalent brillant

4.31 €

1 Disponible 5 jours 1016[Acier] AcierPlacage chrome brillant[Placage chrome brillant] Placage chrome trivalent brillant

5.15 €

1 Disponible 5 jours 1020[Acier] AcierPlacage chrome brillant[Placage chrome brillant] Placage chrome trivalent brillant

9.95 €

1 Disponible 5 jours 1024[Acier] AcierPlacage chrome brillant[Placage chrome brillant] Placage chrome trivalent brillant

2.95 €

1 Disponible 5 jours 106[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniNon fourni

3.56 €

1 Disponible 5 jours 108[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniNon fourni

4.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniNon fourni

4.91 €

1 Disponible 5 jours 1012[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniNon fourni

7.25 €

1 Disponible 5 jours 1016[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniNon fourni

9.09 €

1 Disponible 5 jours 1020[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniNon fourni

12.28 €

1 Disponible 5 jours 1024[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniNon fourni

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de filetage Métrique normal Applications, fonctions Standard Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)

Produits complémentaires

Assistance technique