Référence fabricant: NSQ4
Marque: MISUMI
Prix: 2.27 €
Délai de livraison: Jour même
Vis nominale (M): 4
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NSQ4
Référence pièce |
NSQ8 |
Référence pièce | L | B | T | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | M (normal) | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 500 pièces | |||
NSQ | 4 | 7 | 7 | 3.2 | ||
5 | 8 | 8 | 4 | |||
6 | 16 | 10 | 4.5 | |||
8 | 42 | 15.5 | 6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NSQ4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 |
Loading...
Matériau | EN 1.0038 Equiv. | Traitement de surface | Placage chrome brillant (III) | Type de filetage | Métrique normal |
---|---|---|---|---|---|
Applications, fonctions | Standard | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Type | Écrous carrés |
Vous vous trouvez sur la page de Écrous rectangulaires - Avec trou taraudé, le numéro d'article est le suivant: NSQ4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NSQ4.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NSQ5 |
NSQ6 |
NSQ8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Vis nominale (M) |
---|---|---|---|---|---|---|
2.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | |
2.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | |
3.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 |