Écrous à verrouillage rapide - À oreilles

Écrous à verrouillage rapide - À oreilles

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Écrous à verrouillage rapide - À oreilles:Affichage d'image associés
Type Matériau Traitement de surface
QCNEN 1.0715 Équiv.Oxydé noir
QCNSEN 1.4305 Équiv.-
QHNEN 1.1191 Équiv.Oxydé noir
QHNSEN 1.4305 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce
QCN30
QHN19
Référence pièceM (normal)HSdCCouple de serrage de référencePrix unitaire
TypeDN{kgf}/mQCNQCNS
QCN
QCNS
246144166.74.8{0.5}  
308175208.79.0{0.9}  
36102062811.017.5{1.8}  
40122483213.717.5{1.8}  

Référence pièceM (normal)HC(e)Couple de serrage de référencePrix unitaire
TypeBN{kgf}/mQHNQHNS
QHN
QHNS
176146.719.64.9{0.5}  
198178.721.99.8{1.0}  
24102011.027.715.6{1.6}  
27122413.731.219.6{2.0}  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
QCN24
QCN30
QCN36
QCN40
QCNS24
QCNS30
QCNS36
QCNS40
QHN17
QHN19
QHN24
QHN27
QHNS17
QHNS19
QHNS24
QHNS27
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Matériau Traitement de surface Applications, fonctions Traitement de surface (détails) D.E. D
(Ø)
Méplats B
(mm)
Type

15.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

106[Acier inoxydable] EN 1.1181 Équiv.Revêtement oxydé noirSerrage à la mainRevêtement oxydé noir24-Type rond

20.00 €

1 Disponible Jour même

Stock

108[Acier inoxydable] EN 1.1181 Équiv.Revêtement oxydé noirSerrage à la mainRevêtement oxydé noir30-Type rond

25.17 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier inoxydable] EN 1.1181 Équiv.Revêtement oxydé noirSerrage à la mainRevêtement oxydé noir36-Type rond

29.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012[Acier inoxydable] EN 1.1181 Équiv.Revêtement oxydé noirSerrage à la mainRevêtement oxydé noir40-Type rond

16.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

106[Acier inoxydable] EN 1.4305 Équiv.Non fourniSerrage à la mainNon fourni24-Type rond

22.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

108[Acier inoxydable] EN 1.4305 Équiv.Non fourniSerrage à la mainNon fourni30-Type rond

28.59 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier inoxydable] EN 1.4305 Équiv.Non fourniSerrage à la mainNon fourni36-Type rond

35.05 €

1 Disponible 5 jours 1012[Acier inoxydable] EN 1.4305 Équiv.Non fourniSerrage à la mainNon fourni40-Type rond

9.12 €

1 Disponible 5 jours 106EN 1.1191 Équiv.Revêtement oxydé noirStandardRevêtement oxydé noir-17Type hexagonal

12.65 €

1 Disponible 5 jours 108EN 1.1191 Équiv.Revêtement oxydé noirStandardRevêtement oxydé noir-19Type hexagonal

15.82 €

1 Disponible 5 jours 1010EN 1.1191 Équiv.Revêtement oxydé noirStandardRevêtement oxydé noir-24Type hexagonal

19.61 €

1 Disponible 5 jours 1012EN 1.1191 Équiv.Revêtement oxydé noirStandardRevêtement oxydé noir-27Type hexagonal

11.12 €

1 Disponible 5 jours 106[Acier inoxydable] EN 1.4305 Équiv.Non fourniStandardNon fourni-17Type hexagonal

16.19 €

1 Disponible 5 jours 108[Acier inoxydable] EN 1.4305 Équiv.Non fourniStandardNon fourni-19Type hexagonal

21.51 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier inoxydable] EN 1.4305 Équiv.Non fourniStandardNon fourni-24Type hexagonal

26.56 €

18.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012[Acier inoxydable] EN 1.4305 Équiv.Non fourniStandardNon fourni-27Type hexagonal

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Écrous à verrouillage rapide - À oreilles:Affichage d'image associés

Informations de base

Type de filetage Métrique normal Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce)

Produits complémentaires

Assistance technique