Ecrous en U (paquet)【1-100 pièces par conditionnement】

Ecrous en U (paquet)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Ecrous en U (paquet)
  • Ecrous en U (paquet)
  • Ecrous en U (paquet)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Ecrous en U (paquet):Affichage d'image associés
TypeMatériau du corpsMatériau de la bague de frottement Traitement de surfacePrécision de la vis
UnitéPaquet
UNUTZPACK-UNUTEN 1.0038 Équiv. ou Équiv.EN 1.4319 Équiv.Placage chrome trivalent brillantJIS6H (classe 2)
UNUTKZPACK-UNUTKEN 1.0038 Équiv. ou Équiv.EN 1.4319 Équiv.Galvanisation au zincJIS6H (classe 2)
UNUTSZPACK-UNUTSEN 1.4301 Équiv. ou Équiv.EN 1.4319 Équiv.-JIS6H (classe 2)

Spécifications

Référence pièce
UNUTZ4
PACK-UNUT12
Référence pièceUNUTZUNUTKZUNUTSZ
TypeMPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 9 pièce(s)10 à 500 pièces1 à 9 pièce(s)10 à 500 pièces1 à 9 pièce(s)10 à 500 pièces
UNUTZ
UNUTKZ
UNUTSZ
4      
5
6      
8      
10
12      
16      
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.
Référence pièceQté / 1 paquetPACK-UNUTPACK-UNUTKPACK-UNUTS
TypeMPrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volumePrix unitaireRemise sur volume
1 à 9 paquet(s).10 paquets1 à 9 paquet(s).10 paquets1 à 9 paquet(s).10 paquets
PACK-UNUT
PACK-UNUTK
PACK-UNUTS
4100      
5100    
6100      
8100      
1050      
1250      
1650      
*100 pièces/paquet pour M4~8 ; 50 pièces/paquet pour M10~16.
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, vérifier auprès de WOS.
MPasShm(e)Couple de serrage N • m (kg • cm)
Dim. de référenceToléranceDim. de référenceTolérance
UNUT, UNUTKUNUTS
40.770
-0.2
3.8±0.338.12.2(22)1.9(19)
50.884.63.99.24.4(45)3.8(39)
61.0105.14.211.57.4(75)6.5(66)
81.25130
-0.25
7.3±0.46.11518(180)16(160)
101.5178.37.119.636(370)31(320)
121.75190
-0.35
10.5921.962(630)55(560)
162.02414.5±0.51327.7155(1600)135(1400)

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PACK-UNUT4
PACK-UNUT5
PACK-UNUT6
PACK-UNUT8
PACK-UNUT10
PACK-UNUT12
PACK-UNUT16
PACK-UNUTK4
PACK-UNUTK5
PACK-UNUTK6
PACK-UNUTK8
PACK-UNUTK10
PACK-UNUTK12
PACK-UNUTK16
PACK-UNUTS4
PACK-UNUTS5
PACK-UNUTS6
PACK-UNUTS8
PACK-UNUTS10
PACK-UNUTS12
PACK-UNUTS16
UNUTKZ4
UNUTKZ5
UNUTKZ6
UNUTKZ8
UNUTKZ10
UNUTKZ12
UNUTKZ16
UNUTSZ4
UNUTSZ5
UNUTSZ6
UNUTSZ8
UNUTSZ10
UNUTSZ12
UNUTSZ16
UNUTZ4
UNUTZ5
UNUTZ6
UNUTZ8
UNUTZ10
UNUTZ12
UNUTZ16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Matériau Traitement de surface Unité de vente Traitement de surface (détails)

17.94 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -4[Acier] AcierPlacage chrome brillantBoîte, paquet[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

18.44 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -5[Acier] AcierPlacage chrome brillantBoîte, paquet[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

19.66 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -6[Acier] AcierPlacage chrome brillantBoîte, paquet[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

30.72 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -8[Acier] AcierPlacage chrome brillantBoîte, paquet[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

20.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -10[Acier] AcierPlacage chrome brillantBoîte, paquet[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

27.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -12[Acier] AcierPlacage chrome brillantBoîte, paquet[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

54.54 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -16[Acier] AcierPlacage chrome brillantBoîte, paquet[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

22.60 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 104[Acier] AcierChrome trivalentBoîte, paquetChrome trivalent

22.97 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 105[Acier] AcierChrome trivalentBoîte, paquetChrome trivalent

24.70 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 106[Acier] AcierChrome trivalentBoîte, paquetChrome trivalent

36.12 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 108[Acier] AcierChrome trivalentBoîte, paquetChrome trivalent

36.12 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1010[Acier] AcierChrome trivalentBoîte, paquetChrome trivalent

36.98 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1012[Acier] AcierChrome trivalentBoîte, paquetChrome trivalent

78.98 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1016[Acier] AcierChrome trivalentBoîte, paquetChrome trivalent

78.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 104[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniBoîte, paquetNon fourni

78.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 105[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniBoîte, paquetNon fourni

92.62 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 106[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniBoîte, paquetNon fourni

117.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 108[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniBoîte, paquetNon fourni

84.76 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1010[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniBoîte, paquetNon fourni

131.44 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1012[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniBoîte, paquetNon fourni

200.47 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1016[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniBoîte, paquetNon fourni

1.11 €

1 5 jours 104[Acier] AcierChrome trivalentFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Chrome trivalent

1.11 €

1 Jour même

Stock

105[Acier] AcierChrome trivalentFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Chrome trivalent

1.22 €

1 Jour même

Stock

106[Acier] AcierChrome trivalentFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Chrome trivalent

1.72 €

1 5 jours 108[Acier] AcierChrome trivalentFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Chrome trivalent

1.72 €

1 5 jours 1010[Acier] AcierChrome trivalentFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Chrome trivalent

1.97 €

1 Jour même

Stock

1012[Acier] AcierChrome trivalentFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Chrome trivalent

2.58 €

1 5 jours 1016[Acier] AcierChrome trivalentFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Chrome trivalent

1.84 €

1 Jour même

Stock

104[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Non fourni

1.84 €

1 Jour même

Stock

105[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Non fourni

2.20 €

1 Jour même

Stock

106[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Non fourni

2.82 €

1 Jour même

Stock

108[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Non fourni

2.82 €

1 Jour même

Stock

1010[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Non fourni

3.81 €

1 Jour même

Stock

1012[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Non fourni

4.80 €

1 5 jours 1016[Acier inoxydable] Acier inoxydableNon fourniFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)Non fourni

0.98 €

1 Jour même

Stock

-4[Acier] AcierPlacage chrome brillantFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

0.98 €

1 Jour même

Stock

-5[Acier] AcierPlacage chrome brillantFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

1.11 €

1 Jour même

Stock

-6[Acier] AcierPlacage chrome brillantFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

1.60 €

1 Jour même

Stock

-8[Acier] AcierPlacage chrome brillantFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

1.60 €

1 5 jours -10[Acier] AcierPlacage chrome brillantFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

1.72 €

1 Jour même

Stock

-12[Acier] AcierPlacage chrome brillantFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

2.33 €

1 5 jours -16[Acier] AcierPlacage chrome brillantFaible quantité (disponible à partir de 1 pièce)[Placage chrome brillant] Placage chrome brillant

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Caractéristiques des écrous U-Nuts®
• Capacité d'effet anti-desserrage stable. Empêchent les vis de tomber même en cas de diminution de la tension axiale.
• Fabriqués dans un métal robuste, les écrous sont hautement résistants à la chaleur et au froid.
• Une fixation simplifiée facilite la gestion du travail.
• La gestion aisée des pièces empêche toute installation incorrecte.
• Réutilisables.
Précautions
•Faire dépasser deux pas de vis ou plus de la bague de frottement.
1. Pour serrer l'écrou, se reporter au tableau des couples de serrage.
2. Utiliser des vis à extrémités chanfreinées avec une précision de filetage JIS6g (Classe 2).
3. Utiliser le lubrifiant approprié en cas de grippage ou de trace de frottement lors du vissage ou du dévissage de l'écrou.
4. Le vissage est impossible à partir du côté bague de frottement.
5. Interrompre l'utilisation en cas de déformation anormale au niveau de la bague de frottement ou du collier.

Informations de base

Type de filetage Métrique normal Applications, fonctions Prévention contre le desserrage Détails sur le verrouillage Ecrou en U

Produits complémentaires

Assistance technique