Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
ZTQ | EN 1.0038 Équiv. | Placage chrome trivalent brillant |
ZTQM | EN 1.1191 Équiv. | Galvanisation au zinc |
Référence pièce | - | α |
ZTQ6 | - | 5 |
Référence pièce | Angle α | d | D | Angle 3° | Angle 5° | Angle 8° | ZTQ | ZTQM | ||||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire | Remise sur volume | |||||||||||
Type | N° | t1 | t2 | t1 | t2 | t1 | t2 | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 200 pièces | 1 à 49 pièce(s) | 50 à 100 pièces | |||
ZTQ ZTQM | 6 | 3 5 8 | 7 | 16 | 1.2 | 2 | 1.6 | 3 | 1.7 | 4 | ||||
8 | 9 | 18 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | |||||||||
10 | 11 | 22 | 1.8 | 3 | 2 | 4 | 1.9 | 5 | ||||||
12 | 14 | 26 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 6 | ||||||||
16 | 18 | 32 | 3.3 | 5 | 3.2 | 6 | 3.5 | 8 | ||||||
20 | 21 | 40 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 9 | ||||||||
24 | 27 | 52 | 3.3 | 6 | 3.5 | 8 | 3.7 | 11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Matériau : acier | Traitement de surface (détaillé) | D.E. D (mm) | Angle α | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 7 | 6 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 16 | 3 | |
3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 7 | 6 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 16 | 5 | |
3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 7 | 6 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 16 | 8 | |
3.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 9 | 8 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 18 | 3 | |
3.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 9 | 8 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 18 | 5 | |
3.55 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 9 | 8 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 18 | 8 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 11 | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 22 | 3 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 11 | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 22 | 5 | |
4.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 11 | 10 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 22 | 8 | |
6.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 14 | 12 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 26 | 3 | |
5.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 14 | 12 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 26 | 5 | |
5.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 14 | 12 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 26 | 8 | |
6.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 18 | 16 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 32 | 3 | |
6.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 18 | 16 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 32 | 5 | |
6.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 18 | 16 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 32 | 8 | |
7.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 21 | 20 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 40 | 3 | |
7.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 21 | 20 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 40 | 5 | |
7.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 21 | 20 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 40 | 8 | |
11.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 27 | 24 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 52 | 3 | |
11.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 27 | 24 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 52 | 5 | |
11.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Placage chrome trivalent brillant | 27 | 24 | EN 1.0038 Equiv. | Placage chrome trivalent brillant | 52 | 8 | |
3.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 7 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 16 | 3 | |
3.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 7 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 16 | 5 | |
3.79 € 1.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Chrome trivalent | 7 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 16 | 8 | |
4.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 9 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 18 | 3 | |
4.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 9 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 18 | 5 | |
4.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 9 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 18 | 8 | |
4.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 11 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 22 | 3 | |
4.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 11 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 22 | 5 | |
4.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 11 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 22 | 8 | |
6.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 14 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 26 | 3 | |
6.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 14 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 26 | 5 | |
6.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 14 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 26 | 8 | |
7.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 18 | 16 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 32 | 3 | |
7.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 18 | 16 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 32 | 5 | |
7.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 18 | 16 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 32 | 8 | |
8.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 21 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 40 | 3 | |
8.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 21 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 40 | 5 | |
8.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 21 | 20 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 40 | 8 | |
12.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 27 | 24 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 52 | 3 | |
12.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 27 | 24 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 52 | 5 | |
12.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Chrome trivalent | 27 | 24 | EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | 52 | 8 |
Loading...
Type (application) | Rondelles ordinaires | Type | Rondelles coniques | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Matériau : acier
Traitement de surface (détaillé)
D.E. D(mm)
Angle α
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles