Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
PACK-ZAST3 GTS10 SSRBW8 |
Référence pièce | D | d | H | t | Prix unitaire | Remise sur volume | |||
Type | N° | 1 à 49 pièce(s) | 50~69 | 70~99 | 100~500 | ||||
SSRBW | 4 | 7.5 | 4.3 | 0.7 | 0.45 | ||||
5 | 9.0 | 5.3 | 0.85 | 0.55 | |||||
6 | 10.5 | 6.4 | 0.95 | 0.60 | |||||
8 | 13.5 | 8.4 | 1.3 | 0.90 | |||||
10 | 16.5 | 10.5 | 1.6 | 1.10 | |||||
12 | 19.0 | 13.0 | 1.75 | 1.20 | |||||
Charge légère |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SSRBW4 |
SSRBW5 |
SSRBW6 |
SSRBW8 |
SSRBW10 |
SSRBW12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.3 | 4 | 0.45 | 7.5 | |
1.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5.3 | 5 | 0.55 | 9 | |
1.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6.4 | 6 | 0.6 | 10.5 | |
1.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8.4 | 8 | 0.9 | 13.5 | |
1.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.5 | 10 | 1.1 | 16.5 | |
1.41 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 13 | 12 | 1.2 | 19 |
Loading...
Type (application) | Rondelles élastiques | Type | Rondelles élastiques | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | Non fourni | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) | Matériau : acier inoxydable | EN 1.4301 (CSP) Equiv. |
Traitement de surface (détaillé) | Non fourni | Type, rondelles élastiques | Rondelles élastiques à disque |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
D.E. D(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles