Rondelles et écrous carrés - Avec un trou de dégagement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Rondelles et écrous carrés - Avec un trou de dégagement:Affichage d'image associés
Type
Matériau

Traitement de surface
ÉcrousRondelles
FKTFKWEN 1.1191 Équiv. (étiré à froid)-
FKTBFKWBEN 1.1191 Équiv. (étiré à froid)Oxydé noir
FKTSFKWSEN 1.4301 Équiv.-

Spécifications

Référence pièce-A-P-D
FKW16-A20-P10-D7
Référence pièceIncrément de 1mmIncrément de 0.5mmM (normal)TPrix unitaire
TypeBAPFKTFKTBFKTS
Écrous
FKT
FKTB
FKTS
1616~50M/2+2≤P≤A-M/2-266
2286
25109
381210

Référence pièceIncrément de 1mmIncrément de 0.5mmSélection DPrix unitaire
TypeBAPFKWFKWBFKWS
Rondelles
FKW
FKWB
FKWS
1616~50D/2+2≤P≤A-D/2-279
2279
25791114
38791114

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FKT16-A[16-50/1]-P[5-45/0.5]
FKT22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]
FKT25-A[16-50/1]-P[7-43/0.5]
FKT38-A[16-50/1]-P[8-42/0.5]
FKTB16-A[16-50/1]-P[5-45/0.5]
FKTB22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]
FKTB25-A[16-50/1]-P[7-43/0.5]
FKTB38-A[16-50/1]-P[8-42/0.5]
FKTS16-A[16-50/1]-P[5-45/0.5]
FKTS22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]
FKTS25-A[16-50/1]-P[7-43/0.5]
FKTS38-A[16-50/1]-P[8-42/0.5]
FKW16-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKW22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKW25-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKW38-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWB16-A[16-50/1]-P[5.5-44/0.5]-D[7,​9]
FKWB22-A[16-50/1]-P[5.5-44/0.5]-D[7,​9]
FKWB25-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWB38-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWS16-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKWS22-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9]
FKWS25-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
FKWS38-A[16-50/1]-P[6-44/0.5]-D[7,​9,​11,​14]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Matériau Traitement de surface Type de filetage Traitement de surface (détails) Pas P
(mm)
Largeur A
(mm)
Largeur B
(mm)
Type Diam. du trou D
(mm)
1 7 jours 106[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Non fourni[Métrique normal] Métrique normalNon fourni5 ~ 4516 ~ 5016Écrous carrés-
1 7 jours 108[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Non fourni[Métrique normal] Métrique normalNon fourni6 ~ 4416 ~ 5022Écrous carrés-
1 7 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Non fourni[Métrique normal] Métrique normalNon fourni7 ~ 4316 ~ 5025Écrous carrés-
1 7 jours 1012[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Non fourni[Métrique normal] Métrique normalNon fourni8 ~ 4216 ~ 5038Écrous carrés-
1 9 jours 106[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Revêtement oxydé noir[Métrique normal] Métrique normalRevêtement oxydé noir5 ~ 4516 ~ 5016Écrous carrés-
1 9 jours 108[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Revêtement oxydé noir[Métrique normal] Métrique normalRevêtement oxydé noir6 ~ 4416 ~ 5022Écrous carrés-
1 9 jours 1010[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Revêtement oxydé noir[Métrique normal] Métrique normalRevêtement oxydé noir7 ~ 4316 ~ 5025Écrous carrés-
1 9 jours 1012[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Revêtement oxydé noir[Métrique normal] Métrique normalRevêtement oxydé noir8 ~ 4216 ~ 5038Écrous carrés-
1 7 jours 106[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni[Métrique normal] Métrique normalNon fourni5 ~ 4516 ~ 5016Écrous carrés-
1 7 jours 108[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni[Métrique normal] Métrique normalNon fourni6 ~ 4416 ~ 5022Écrous carrés-
1 7 jours 1010[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni[Métrique normal] Métrique normalNon fourni7 ~ 4316 ~ 5025Écrous carrés-
1 7 jours 1012[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni[Métrique normal] Métrique normalNon fourni8 ~ 4216 ~ 5038Écrous carrés-
1 7 jours 10-[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Non fourni-Non fourni6 ~ 4416 ~ 5016Rondelles carrées7 ~ 9
1 7 jours 10-[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Non fourni-Non fourni6 ~ 4416 ~ 5022Rondelles carrées7 ~ 9
1 7 jours 10-[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Non fourni-Non fourni6 ~ 4416 ~ 5025Rondelles carrées7 ~ 14
1 7 jours 10-[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Non fourni-Non fourni6 ~ 4416 ~ 5038Rondelles carrées7 ~ 14
1 9 jours 10-[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Revêtement oxydé noir-Revêtement oxydé noir5.5 ~ 4416 ~ 5016Rondelles carrées7 ~ 9
1 9 jours 10-[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Revêtement oxydé noir-Revêtement oxydé noir5.5 ~ 4416 ~ 5022Rondelles carrées7 ~ 9
1 9 jours 10-[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Revêtement oxydé noir-Revêtement oxydé noir6 ~ 4416 ~ 5025Rondelles carrées7 ~ 14
1 9 jours 10-[Acier] EN 1.1191 Equiv. (étirés à froids)Revêtement oxydé noir-Revêtement oxydé noir6 ~ 4416 ~ 5038Rondelles carrées7 ~ 14
1 7 jours 10-[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-Non fourni6 ~ 4416 ~ 5016Rondelles carrées7 ~ 9
1 7 jours 10-[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-Non fourni6 ~ 4416 ~ 5022Rondelles carrées7 ~ 9
1 7 jours 10-[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-Non fourni6 ~ 4416 ~ 5025Rondelles carrées7 ~ 14
1 7 jours 10-[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourni-Non fourni6 ~ 4416 ~ 5038Rondelles carrées7 ~ 14

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Rondelles coniques / Ecrous coniques / Ecrous carrés / Rondelles carrées

Informations de base

Applications, fonctions Standard Unité de vente Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) Détail de la forme Dim. Type à un trou configurable

Produits complémentaires

Assistance technique