Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté |
JIS-SSPR | Acier à ressort | 45~50HRC |
JIS-SSPSR | Acier inoxydable allié pour ressort | 42~48HRC |
Référence pièce |
SSPR5 - 40 |
L | Tolérance L |
5~ 10 | + 0.5 0 |
12~ 50 | + 1.0 0 |
56~100 | + 1.5 0 |
Référence pièce | *kN | t (référence) | D | |||||
Type | D - L | JIS-SSPR | JIS-SSPSR | JIS-SSPR | JIS-SSPSR | min | max. | |
SSPR (D2~10) SSPSR (D2~6) | 2 | (tableau des prix ci-dessous) | 2.76 | 2.76 | 0.4 | 0.4 | 2.15 | 2.25 |
3 | 6.2 | 6.2 | 0.6 | 0.6 | 3.15 | 3.25 | ||
4 | 10.8 | 10.8 | 0.8 | 0.8 | 4.2 | 4.4 | ||
5 | 17.25 | 17.25 | 1 | 1 | 5.2 | 5.4 | ||
6 | 24.83 | 24.83 | 1.2 | 1.2 | 6.2 | 6.4 | ||
8 | 44.13 | - | 1.6 | - | 8.3 | 8.6 | ||
10 | 68.94 | - | 2 | - | 10.3 | 10.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Diamètre nominal | Longueur | du moyeu (max.) (mm) | Diam. extérieur (Min.) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 2 | 5 | 2.25 | 2.15 | |
0.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 2 | 6 | 2.25 | 2.15 | |
0.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 2 | 8 | 2.25 | 2.15 | |
0.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 2 | 10 | 2.25 | 2.15 | |
0.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 2 | 12 | 2.25 | 2.15 | |
0.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 2 | 14 | 2.25 | 2.15 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 2 | 16 | 2.25 | 2.15 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 2 | 18 | 2.25 | 2.15 | |
0.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 2 | 20 | 2.25 | 2.15 | |
0.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 3 | 6 | 3.25 | 3.15 | |
0.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 3 | 8 | 3.25 | 3.15 | |
0.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 3 | 10 | 3.25 | 3.15 | |
0.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 3 | 12 | 3.25 | 3.15 | |
0.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 3 | 14 | 3.25 | 3.15 | |
0.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 3 | 16 | 3.25 | 3.15 | |
0.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 3 | 18 | 3.25 | 3.15 | |
0.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 3 | 20 | 3.25 | 3.15 | |
0.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 3 | 22 | 3.25 | 3.15 | |
0.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 3 | 25 | 3.25 | 3.15 | |
0.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 3 | 28 | 3.25 | 3.15 | |
0.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 3 | 32 | 3.25 | 3.15 | |
0.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 4 | 8 | 4.4 | 4.2 | |
0.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 4 | 10 | 4.4 | 4.2 | |
0.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 4 | 12 | 4.4 | 4.2 | |
0.60 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 4 | 14 | 4.4 | 4.2 | |
0.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 4 | 16 | 4.4 | 4.2 | |
0.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 4 | 18 | 4.4 | 4.2 | |
0.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 4 | 20 | 4.4 | 4.2 | |
0.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 4 | 22 | 4.4 | 4.2 | |
0.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 4 | 25 | 4.4 | 4.2 | |
0.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 4 | 28 | 4.4 | 4.2 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 4 | 32 | 4.4 | 4.2 | |
0.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 4 | 36 | 4.4 | 4.2 | |
0.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 4 | 40 | 4.4 | 4.2 | |
0.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 5 | 10 | 5.4 | 5.2 | |
0.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 5 | 12 | 5.4 | 5.2 | |
0.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 5 | 14 | 5.4 | 5.2 | |
0.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 5 | 16 | 5.4 | 5.2 | |
0.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 5 | 18 | 5.4 | 5.2 | |
0.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 5 | 20 | 5.4 | 5.2 | |
0.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 5 | 22 | 5.4 | 5.2 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 5 | 25 | 5.4 | 5.2 | |
0.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 5 | 28 | 5.4 | 5.2 | |
0.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 5 | 32 | 5.4 | 5.2 | |
0.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 5 | 36 | 5.4 | 5.2 | |
0.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 5 | 40 | 5.4 | 5.2 | |
0.99 € 0.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 5 | 45 | 5.4 | 5.2 | |
0.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 5 | 50 | 5.4 | 5.2 | |
0.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 6 | 12 | 6.4 | 6.2 | |
0.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 6 | 14 | 6.4 | 6.2 | |
0.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 6 | 16 | 6.4 | 6.2 | |
0.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 6 | 18 | 6.4 | 6.2 | |
0.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 6 | 20 | 6.4 | 6.2 | |
0.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 6 | 22 | 6.4 | 6.2 | |
0.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 6 | 25 | 6.4 | 6.2 | |
0.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 6 | 28 | 6.4 | 6.2 | |
0.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 6 | 32 | 6.4 | 6.2 | |
0.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 6 | 36 | 6.4 | 6.2 | |
0.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | 6 | 40 | 6.4 | 6.2 | |
1.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Acier] Acier | 6 | 45 | 6.4 | 6.2 |
Loading...
Forme | Goupilles élastiques | Diam. de l'arbre Tolérance | Tolérance positive | Forme de l'extrémité de l'arbre | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Standard | Traitement de surface | Non fourni | Unité de vente | Faible quantité (disponible à partir de 1 pièce) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Diamètre nominal
Longueur
du moyeu (max.)(mm)
Diam. extérieur (Min.)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles