• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chaînes de sûreté à billes

Chaînes de sûreté à billes

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Chaînes de sûreté à billes
  • Chaînes de sûreté à billes
  • Chaînes de sûreté à billes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Chaînes de sûreté à billes:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L
SCHSP
BALLC2.3
BALLC-W3.2
-
-
-
600
150
200
Référence pièceL
Incrément de 50mm
PCharge admissible (réf.)Accessoire (connecteur)Prix unitaire
TypeDd ℓ BALLCBALLC-SBALLC-W
BALLC
(Un connecteur est fourni.)

BALLC-S
(Un accouplement est fourni.)

BALLC-W
(Deux accouplements sont fournis.)
2.3100~5003.34kg38
550~1000
3.2100~5004.46kg4.311
550~1000
* En fonction du nombre de liaisons, la dimension L réelle peut être légèrement plus longue que la dimension spécifiée.
La charge appliquée de référence est donnée à titre d'indication uniquement. Les dimensions des chaînes et des pièces de raccordement sont fournies à titre de référence uniquement.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
BALLC2.3-[100-1000/50]
BALLC3.2-[100-1000/50]
BALLC-S2.3-[100-1000/50]
BALLC-S3.2-[100-1000/50]
BALLC-W2.3-[100-1000/50]
BALLC-W3.2-[100-1000/50]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSD.E. de bille D
(φ)
Accessoires L
(mm)

-

12 jours 102.3Connecteur x1100 ~ 1000

-

12 jours 103.2-100 ~ 1000

-

12 jours 102.3Accouplement x1100 ~ 1000

-

12 jours 103.2Accouplement x1100 ~ 1000

-

12 jours 102.3Accouplements x2100 ~ 1000

-

12 jours 103.2Accouplements x2100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Stainless Steel304

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique