Chaîne de sûreté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CHSP4-[100-1000/50]

Chaîne de sûreté:Affichage d'image associés
  Matériau : EN 1.4301 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L
CHSP4-100
Référence pièceL
Incrément de 50mm
ABCÉpaisseur de la plaqueMatériau de la douilleCharge appliquéePrix unitaire
Type
CHSP4100~50015.54.280.860g/m70kg
550~1000
*En fonction du nombre de liaisons, la dimension L réelle peut être légèrement plus longue que la dimension spécifiée. (les pièces de raccordement ne sont pas fournies. Se reporter à https://jp.misumi-ec.com/mech/.)
La charge appliquée de référence est donnée à titre d'indication uniquement.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
CHSP4-[100-1000/50]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSL
(mm)

-

12 jours 10100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Stainless Steel304 Largeur du trou de chaîne(mm) 4.2

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique