Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Température de résistance à la chaleur | Polarité | |||||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Avant | Arrière | ||
HX | EN 1.0718 équiv. | - | Aimant samarium-cobalt | - | 80°C | N | S |
HXM | Placage autocatalytique au nickel | ||||||
HXMN | Aimant néodyme | Placage nickel | |||||
HXMN-S | S | N | |||||
HXSNS | EN 1.4005 équiv. | - | N | S | |||
HXMNH | EN 1.0715 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | Aimants néodyme résistants à la chaleur | 150°C |
Référence pièce |
HXMN20 HXMN-S20 |
Référence pièce | L | MxP (normal) | HX, HXM | HXMN, HXMN-S, HXSNS, HXMNH | d1 | d2 | B | H | Prix unitaire | ||||||||
Type | D | Force d'attraction N{kgf} | Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G] | Force d'attraction N{kgf} | Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G] | HX | HXM | HXMN | HXMN-S | HXSNS | HXMNH | ||||||
(Aimant samarium-cobalt) HX HXM (Aimant néodyme) HXMN HXMN-S HXSNS (Aimants néodyme résistants à la chaleur) HXMNH | 4 | 4 | M2x0.4 | - | - | 0.62 {0.06} | 2700~3000 | 2.5 | 3 | 1 | 0.5 | - | - | - | - | - | |
5 | - | - | 1.27 {0.13} | 2700~3000 | 3.5 | 4 | - | - | - | - | - | ||||||
6 | 6 | M3x0.5 | 2.9 {0.3} | 2100~2600 | 3.9 {0.4} | 2700~3000 | 4 | 5 | 2 | 1.5 | |||||||
8 | 3.9 {0.4} | 2200~2600 | 6.9 {0.7} | 2700~3000 | 5 | 6 | |||||||||||
10 | M4x0.7 | 9.8 {1.0} | 2100~2300 | 19.6 {2.0} | 2700~3000 | 7 | 8 | 1.5 | 1 | ||||||||
13 | 8 | 29.4 {3.0} | 2200~2400 | 44.1 {4.5} | 3000~3400 | 9.5 | 11 | 2 | 1.5 | ||||||||
16 | M5x0.8 | 49.0 {5.0} | 2200~2500 | 88.3 {9.0} | 3000~3400 | 12.5 | 14 | - | - | ||||||||
20 | 10 | 88.3 {9.0} | 2300~2600 | 127.5 {13.0} | 3300~3500 | 16.5 | 18 | 3 | 2.5 | - | - | ||||||
25 | 13 | M6x1.0 | 127.5 {13.0} | 2300~2600 | 196.1 {20.0} | 3000~3400 | 21.5 | 23 | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Type d'aimant (matériau) | D.E. de forme ronde D (A) (Ø) | Matériau du support | Traitement de surface du support | Pôle magnétique (avant) | Type à vis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.41 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | ≤10.0 | 2.9 | S (EN 1.4301 Equiv.) | 6 | EN 1.0718 Equiv. | - | - | N | |
10.27 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | ≤10.0 | 3.9 | S (EN 1.4301 Equiv.) | 8 | EN 1.0718 Equiv. | - | - | N | |
9.13 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | ≤10.0 | 9.8 | S (EN 1.4301 Equiv.) | 10 | EN 1.0718 Equiv. | - | - | N | |
10.37 € | 1 | Disponible |
Devis
Stock | 10 | 20,1 à 30,0 | 29.4 | S (EN 1.4301 Equiv.) | 13 | EN 1.0718 Equiv. | - | - | N | |
13.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 2.9 | S (EN 1.4301 Equiv.) | 6 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
12.35 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 3.9 | S (EN 1.4301 Equiv.) | 8 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
11.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 9.8 | S (EN 1.4301 Equiv.) | 10 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
12.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20,1 à 30,0 | 29.4 | S (EN 1.4301 Equiv.) | 13 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
13.85 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40,1 à 50,0 | 49 | S (EN 1.4301 Equiv.) | 16 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
17.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 80,1 à 90,0 | 88.3 | S (EN 1.4301 Equiv.) | 20 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
27.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 100.1 ou plus | 127.5 | S (EN 1.4301 Equiv.) | 25 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
14.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 0.62 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 4 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
14.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 1.27 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 5 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
14.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 3.9 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 6 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
12.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 6.9 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 8 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
12.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.1 à 20.0 | 19.6 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 10 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
13.73 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40,1 à 50,0 | 44.1 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 13 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
13.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80,1 à 90,0 | 88.3 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 16 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
18.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 100.1 ou plus | 127.5 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 20 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
24.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 100.1 ou plus | 196.1 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 25 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
14.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 3.9 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 6 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | S | |
12.98 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 6.9 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 8 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | S | |
12.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.1 à 20.0 | 19.6 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 10 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | S | |
13.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40,1 à 50,0 | 44.1 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 13 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | S | |
15.00 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 80,1 à 90,0 | 88.3 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 16 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | S | |
18.63 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 100.1 ou plus | 127.5 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 20 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | S | |
24.32 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 100.1 ou plus | 196.1 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 25 | EN 1.0718 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | S | |
15.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 3.9 | [Aimant néodyme] Aimant néodyme | 6 | EN 1.0715 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
14.22 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 6.9 | [Aimant néodyme] Aimant néodyme | 8 | EN 1.0715 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
13.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.1 à 20.0 | 19.6 | [Aimant néodyme] Aimant néodyme | 10 | EN 1.0715 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
15.00 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40,1 à 50,0 | 44.1 | [Aimant néodyme] Aimant néodyme | 13 | EN 1.0715 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Placage nickel | N | |
15.11 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 3.9 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 6 | EN 1.4005 Equiv. | - | Placage nickel | N | |
13.60 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | ≤10.0 | 6.9 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 8 | EN 1.4005 Equiv. | - | Placage nickel | N | |
12.59 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.1 à 20.0 | 19.6 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 10 | EN 1.4005 Equiv. | - | Placage nickel | N | |
14.48 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40,1 à 50,0 | 44.1 | [Aimant néodyme] Aimantsamarium-cobalt | 13 | EN 1.4005 Equiv. | - | Placage nickel | N |
Loading...
Forme | Ronde |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Type d'aimant (matériau)
D.E. de forme ronde D (A)(Ø)
Matériau du support
Traitement de surface du support
Pôle magnétique (avant)
Type à vis
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles