Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Température de résistance à la chaleur | ||||
Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | ||
HXD | EN 1.4005 équiv. | - | Aimant néodyme | Placage nickel | 80°C |
Référence pièce | - | L |
HXB10 HXG10 | - | 8 |
Référence pièce | L | Force d'attraction N {kgf} | Densité du flux magnétique de la surface de Gauss [G] | d1 | d2 | B | H | Prix unitaire | |
Type | D | ||||||||
HXD | 6 | 3 | 3.9 {0.4} | 2700~3000 | 4 | 5 | 1.5 | 1.0 | |
8 | 6.9 {0.7} | 2700~3000 | 5 | 6 | |||||
10 | 19.6 {2.0} | 2700~3000 | 7 | 8 | |||||
13 | 4 | 44.1 {4.5} | 3000~3400 | 9.5 | 11 | 2.0 | 1.5 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HXD6 |
HXD8 |
HXD10 |
HXD13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Force d'attraction (plage sélectionnable) (N) | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | D.E. de forme ronde D (A) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.99 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 3.9 | 6 | |
10.75 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | ≤10.0 | 6.9 | 8 | |
9.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10.1 à 20.0 | 19.6 | 10 | |
10.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 40,1 à 50,0 | 44.1 | 13 |
Loading...
Forme | Ronde | Type d'aimant (matériau) | Aimantsamarium-cobalt | Matériau du support | EN 1.4005 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Pôle magnétique (avant) | Placage nickel | Type à vis | N |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
D.E. de forme ronde D (A)(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles